17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SC/SEシリーズ用オプション

通常単価(税別)
7,29414,589
税込単価
8,02316,048
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・SC/SEシリーズ専用のオプションです。・SCE-02:USBインタフェース。・SCE-03...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オプション内容

RoHS?最小発注数量
USBインターフェース
10
1個
RS-232C/コンパレータ出力・リレー出力
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,294
( 8,023 )
3日目
14,589
( 16,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SC/SEシリーズ専用のオプションです。
・SCE-02:USBインタフェース。
・SCE-03:RS-232C/コンパレータ・リレー出力

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用することで、外部機器との接続・Dataのやり取り等が可能となります。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

SCE-02<USBインターフェース>
SC/SEシリーズ用オプション USB インタフェース
SCE-03<RS-232C/コンパレータ出力・リレー出力>
SC/SEシリーズ用オプション インタフェース+コンパレータ出力
AX-KO3285-320<接続用ケーブル>
SC/SEシリーズ用オプション 接続用ケーブル

選定サポート情報

バリエーション

品名型番画像JANコード
USBインタフェース<クイックUSB>
(市販のUSBケーブルA-miniBタイプを別途ご用意ください)
SCE-02JA ※1 ※2SC/SEシリーズ用オプション:SCE-02JA4981046612005
RS-232C/コンパレータ・リレー出力SCE-03JA ※2SC/SEシリーズ用オプション:SCE-03JA4981046612012
  • ※1)市販のUSBケーブルA-miniBタイプが必要です。SCE-02JA使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
  • ※2)SCE-02JAとSCE-03JAは同時に使用できません。
  • SCE-02JA使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。 SCE-03JA使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

注意・禁止事項

(1)SCE-02JA使用時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。市販のUSBケーブルA-miniBタイプが必要です。
(2)SCE-02JAとSCE-03JAは同時に使用できません。
(3)SCE-03JA使用時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SC/SEシリーズ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SC/SEシリーズ用オプション
HTシリーズ用オプション
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
FSシリーズ用オプション
FC-Iシリーズ用オプション
防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格7,294-2,1429,726 -14,589 -19,453 -9,824 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目
主要用途はかりはかりはかりはかりカウンティングスケールはかり
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適用機種・シリーズSC/SEHTFGシリーズFS-iFC-i / FC-SiSW
特記事項A&D用A&D用-A&D用A&D用A&D用
入り数(台・個)11-111
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト