17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

GX/GFシリーズオプション

通常単価(税別)
7,85939,771
税込単価
8,64543,748
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

エー・アンド・デイのGX/GFシリーズ専用のオプションです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

オプション内容

適用機種・シリーズ

最小発注数量
USBインターフェース(ケーブル付)
GX/GF用
1個
コンパレータ出力(リレー出力./ブザー付)/RS232C/カレントループ
GX/GF用
1個
ガラス風防
GX/GF用(最小表示0.001g機種用)
1個
ガラス風防
GX/GF用(最小表示0.01g/0.1g機種用)
1個
動物皿キット
GX/GF用(GX/GF-200を除く)
1個
比重測定キット
GX/GF用(GX/GF-200/300/400/600/800/1000用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,859
( 8,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,624
( 22,686 )
6日目
20,000
( 22,000 )
6日目
24,316
( 26,748 )
6日目
13,481
( 14,829 )
6日目
39,771
( 43,748 )
6日目

詳細情報

基本情報

エー・アンド・デイのGX/GFシリーズ専用のオプションです。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

★GX/GFシリーズオプション★


GX-02:USBインタフェース(対応OSは Windows 98 OSR2 以降となります。)
天びん本体のRS-232Cインタフェースと交換して取付けます。

 

★GX/GFシリーズオプション★


GX-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/カレントループ
計量値を比較し、データを出力することができます。


GX-06:アナログ電圧出力/カレントループ
計量値をアナログ電圧として出力することができます。
 

★GX/GFシリーズオプション★


GX-10:ガラス風防
GX-200/300/400/600/800/1000 用

GX-11:ガラス風防
GX-2000/3000/4000/6100/6000/8000 用

 

★GX/GFシリーズオプション★


GX-12:動物皿キット
GX-200 を除き使用可能です。※動物皿キットは、約200gとなります。

 

★GX/GFシリーズオプション★


GX-13:比重計キット
GX-200/300/400/600/800/1000 用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GX/GFシリーズオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GX/GFシリーズオプション
GX-K/GF-Kシリーズオプション
HTシリーズ用オプション
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
EJシリーズ用オプション
FSシリーズ用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格7,859-17,054 -2,1429,726 -3,000 -14,589 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
特記事項A&D用A&D用A&D用-A&D用A&D用
入り数(台・個)111-11

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト