ツール用品技術窓口
直角度±(20+L/10)μm (Lは呼び寸法を表す)
| 型番 | 商品コード | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 底面全長 (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 目盛精度 (±mm) | 直角度(±mm) | 質量 | JAN (4975846) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-100 | 002603 | 100 | 100 | 70 | 20 | 4 | 0.4 | 0.03 | 120g | 004603 |
| E-150 | 002605 | 150 | 150 | 100 | 25 | 5 | 0.4 | 0.035 | 280g | 004627 |
| E-200 | 002607 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | 0.4 | 0.04 | 430g | 004634 |
| E-250 | 002608 | 250 | 250 | 165 | 30 | 6 | 0.4 | 0.045 | 600g | 004641 |
| E-300 | 002609 | 300 | 300 | 200 | 40 | 8 | 0.4 | 0.05 | 750g | 004658 |
| E-400 | 002611 | 400 | 400 | 200 | 40 | 8 | 0.4 | 0.06 | 1.8kg | 004665 |
| E-500 | 002613 | 500 | 500 | 300 | 40 | 8 | 0.4 | 0.07 | 3kg | 004672 |
| E-600 | 002615 | 600 | 600 | 325 | 50 | 10 | 0.4 | 0.08 | 4kg | 004689 |
| E-1000 | 002623 | 1000 | 1000 | 550 | 60 | 12 | 0.4 | 0.12 | 12kg | 004696 |

目盛付仕様で、あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
【特長】
・製缶業者様の必需品。
・片面のみ1mm通しの目盛付。
・JIS2級同等品。
・真直度は±(20+L/10)µm。(Lは呼び寸法を表す)
【用途】
・製品、部品等の直角度・長さの測定。

新潟精機(SK)
測定器通信統合ソフト(WEB認証版)

新潟精機(SK)
測定器通信統合ソフト(USBドングル版)

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)
4.6通常価格(税別):3,500円~

ユニセイキ
台付スコヤ ユニセイキ
0通常価格(税別):20,241円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,266円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~