ツール用品技術窓口
直角度±(20+L/10)μm (Lは呼び寸法を表す)
| 型番 | 商品コード | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 短片幅 (mm) | 短片厚 (mm) | 目盛精度 (±mm) | 直角度 (±mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-100 | 002503 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 19 | 12 | 0.4 | 0.03 | 150g |
| C-150 | 002505 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | 0.4 | 0.035 | 365g |
| C-200 | 002507 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | 0.4 | 0.04 | 700g |
| C-250 | 002508 | 250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | 0.4 | 0.045 | 900g |
| C-300 | 002509 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | 0.4 | 0.05 | 1.5kg |
| C-400 | 002511 | 400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | 0.4 | 0.06 | 2.1kg |
| C-500 | 002513 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | 0.4 | 0.07 | 4.3kg |
| C-600 | 002515 | 600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 55 | 35 | 0.4 | 0.08 | 5.7kg |
| C-1000 | 002523 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 80 | 65 | 0.4 | 0.12 | 24.2kg |

台付・目盛付仕様で、あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
【特長】
・製缶業者様の必需品。
・台付仕様で片面のみ1mm通し目盛付。
・JIS2級同等品。
【用途】
・あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に利用可能。



新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,650円~

シンワ測定
ミニスコヤ(真鍮台付)
4.8通常価格(税別):1,935円~

ユニセイキ
ストレートエッジ(アイビーム型)
0通常価格(税別):20,493円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0通常価格(税別):35,448円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~