17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)

通常単価(税別)
3,500649,960
税込単価
3,850714,956
通常出荷日:在庫品1日目~55日目一部当日出荷可能

台付仕様で製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。【特長】・非焼入・研磨仕上。・JISB7526相当。...

詳細を確認
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品コード呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
長片幅
(mm)
長片厚
(mm)
底面全長
(mm)
短片幅
(mm)
短片厚
(mm)
直角度
(±mm)
質量
AA-S50002201※50501623716100.02554g
AA-S7500220275751625016100.02772g
AA-S100002203100100202.57018120.03150g
AA-S125002204※125125202.58018120.032175g
AA-S15000220515015024310022180.035365g
AA-S200002207200200293.513026220.04695g
AA-S250002208※250250293.516526220.045900g
AA-S30000220930030035420032270.051.5kg
AA-S400002211※40040040520040270.062.1kg
AA-S50000221350050046530045350.074.3kg
AA-S600002214※60060050532055350.085.7kg
AA-S75000221575075058640063500.09511.3kg
AA-S100000221710001000651055080650.1224.2kg
AA-S1500002219※15001500901060090800.1738.2kg
AA-S2000002221※2000200010010800105900.2270.9kg
  • 精度規格:JIS B 7526相当。※印呼び寸法品はJIS規格外。
  • 非焼入・研磨仕上
 
直角部

外形図

台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)の外形図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 竿長(mm)

  • 台長(mm)

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 19日以内
    • 55日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

台長

(mm)

呼び寸法

(mm)

長片全長

(mm)

長片幅

(mm)

長片厚

(mm)

底面全長

(mm)

短片幅

(mm)

短片厚

(mm)

直角度

(±mm)

最小発注数量
50
37
50
50
16
2
37
16
10
0.025
1個
75
50
75
75
16
2
50
16
10
0.027
1個
100
70
100
100
20
2.5
70
18
12
0.03
1個
1000
550
1000
1000
65
10
550
80
65
0.12
1個
150
100
150
150
24
3
100
22
18
0.035
1個
1500
600
1500
1500
90
10
600
90
80
0.17
1個
200
130
200
200
29
3.5
130
26
22
0.04
1個
2000
800
2000
2000
100
10
800
105
90
0.22
1個
250
165
250
250
29
3.5
165
26
22
0.045
1個
300
200
300
300
35
4
200
32
27
0.05
1個
400
200
400
400
40
5
200
40
27
0.06
1個
500
300
500
500
46
5
300
45
35
0.07
1個
600
320
600
600
50
5
320
55
35
0.08
1個
750
400
750
750
58
6
400
63
50
0.095
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
5日目
3,700
( 4,070 )
1日目
114,379
( 125,817 )
1日目
3,968
( 4,365 )
1日目
250,632
( 275,695 )
2日目
5,079
( 5,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
649,960
( 714,956 )
55日目
4,642
( 5,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,777
( 8,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,432
( 14,775 )
1日目
25,531
( 28,084 )
19日目
38,620
( 42,482 )
19日目
66,891
( 73,580 )
19日目

詳細情報

基本情報

台付仕様で製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。
【特長】
・非焼入・研磨仕上。
・JISB7526相当。
・直角度±(20+L/10)µm(Lは呼び寸法を表す)。
・製缶業者様の必需品。
【用途】
・あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)のレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
少し重いですが正確性重視で満足です
5
満足度:5.0
少しおもめですが、台座が大きく材料へあてるときにあてやすく、正確に測定が可能です。
0人が参考にしています。
機械部品の直角度判定
4
満足度:4.0
台付きなので便利に使えます。 品質も問題ありませんし、商社より納期が早いし 値段も手頃なので助かります。
0人が参考にしています。
けがき
4
満足度:4.0
アルミの板などにけがくのに使用しています、しっかりした作りなので良いです
0人が参考にしています。
部品製作
5
満足度:5.0
サイズが豊富な上に安いので、作成する部品のサイズに合わせて、色々と揃えられるのが良い。
0人が参考にしています。
組み立て作業に
5
満足度:5.0
価格的にも品質も満足しています。 個人的に丁度良いものでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,500-3,650 -12,686 -10,746 -26,879 -27,659 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜11日目11日目
商品タイプ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ平型スコヤ
精度(mm)JIS B 7526JIS B 7526JIS B 7526JIS B 7526JIS B 7526JIS B 7526
角度(°)909090909090
目盛り
よく一緒に購入される商品

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング