ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デジタルインジケータ 校正証明書なし

通常単価(税別)
8,666
税込単価
9,533
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・デジタル表示で見やすい・ホールド機能付・オートオフ機能付(約5分)・目量0.01mm、測定範...

詳細を確認

型番:

DEI-127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DEI-127の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5
測定データ出力端子
なし
トラスココード
377-5259
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
測定子
鋼球
測定範囲(mm)
0~12.7
最小読取値(mm)
0.01
精度
±20(μm)
-
-

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
精度
(μm)
測定力
(N)
質量JAN
(4975846)
151715DEI-1270-12.70.01±201.5以下140g038264

※量子化誤差(±1 カウント)含まず

外形図

単位:mm
寸法図 単位:mm

使用方法・使用事例

使用事例

実際のご利用例

実際のご利用例

Q:測定子取付部分はねじ式ですか。
A:ねじ式で、M2.5×P0.45です。

型番リスト

表示件数
型番
DEI-127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,666
( 9,533 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で見やすい
・ホールド機能付
・オートオフ機能付(約5分)
・目量0.01mm、測定範囲12.7mmのデジタルインジケータです
・裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取付けの良否、直角度等の変位測定に

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインジケータ 校正証明書なしの型番DEI-127のページです。 型番DEI-127に関する仕様情報を記載しております。
デジタルインジケータ 校正証明書なしのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
装置の部分的な高さ合わせと再現
3
満足度:3.0
コストパーフォーマンスが良い。十分に使える。精度も問題無い。 高さ(隙間)を常に基準と合わせて置くようにして色々な厚みの...もっと読む
1人が参考にしています。
簡単な寸法測定治具
5
満足度:5.0
寸法測定治具に組み込んで使用した。アナログのダイヤルゲージでも十分な箇所だが、客先からデジタルを要求されたため、こちらを...もっと読む
0人が参考にしています。
強度試験のひずみ測定
3
満足度:3.0
コストパフォーマンスが良い。 精度も問題なく、デジタル表示も見やすくてよかった。 欲を言えばピークホールドの機能が欲しか...もっと読む
0人が参考にしています。
試作機のエアーハイドロの機構用
4
満足度:4.0
測長センサまでの機能は不要で、デジタルで数値を読みたい時にとても良いです。安価ですぐに入手できるので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルインジケータ 校正証明書なし
デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)
デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,66611,16719,60010,94213,86721,733
通常出荷日在庫品1日目10日目10日目11日目11日目9日目
校正証明書なし標準添付標準添付標準添付標準添付標準添付
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.010.010.010.010.001
測定力(N)1.51.51.51.5以下1.52
測定データ出力端子なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング