ツール用品技術窓口
高精度な外径測定に最適なダイヤルゲージ。【特長】・外径用測定器。【用途】・軸の外径測定に便利。

AO-1

BO-1
| 商品コード | 型番 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 器差 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 151561 | AO-1 | 0.01 | 0~12 | ±0.04 |
| 151562 | AO-2 | 0.01 | 10~12 | ±0.04 |
| 151563 | AO-3 | 0.01 | 20~32 | ±0.04 |
| 151571 | BO-1 | 0.025 | 0~25 | ±0.075 |
| 151572 | BO-2 | 0.025 | 10~35 | ±0.075 |
| 151573 | BO-3 | 0.025 | 20~45 | ±0.075 |
単位:mm
| 型番 | 脚長 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO-1 | 40 | 2.3 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | 27 |
| AO-2 | 40 | 2.3 | 18.5 | 20.5 | 11.5 | 14.5 | 45 |
| AO-3 | 40 | 2.3 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 49 |
| BO-1 | 80 | 2.3 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
| BO-2 | 80 | 2.3 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 46.5 |
| BO-3 | 80 | 2.3 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 55.5 |
※測定子先端 : φ1.6(直径1.6mm)ボール

1. レバー
2. 移動アーム
3. 固定アーム
4. ベゼル(リング)
5. 長針
6. ストッパ
高精度な外径測定に最適なダイヤルゲージ。
【特長】
・外径用測定器。
【用途】
・軸の外径測定に便利。


新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
ダイヤルキャリパゲージ(内側)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

尾崎製作所
小形ダイヤルゲージ(測定範囲1~5mm)
0通常価格(税別):6,148円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 1回転未満タイプ(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):7,055円~