ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C |
|
新潟精機(SK) デジタルロングジョウノギス |
|
中村製作所 カノン ポピュラーノギス SM |
|
シンワ測定 デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 |
大きなワークの測定に最適な微動送り機能が付いたノギス。【特長】・高コストパフォーマンスモデル。・デジタ...
詳細を確認デジタル表示で見やすく、測定に便利な微動送り機能のあるデジタルノギス
仕様
| 型番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差※ (mm) | デプスバー (有無) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-500 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 無 | 1.0kg |
| D-600 | 0-600 | 0.01 | ±0.08 | 無 | 1.1kg |
| D-1000 | 0-1000 | 0.01 | ±0.10 | 無 | 2.4kg |
| D-1500 | 0-1500 | 0.01 | ±0.14 | 無 | 5.0kg |
| D-2000 | 0-2000 | 0.01 | ±0.20 | 無 | 6.5kg |
※ 量子化誤差(±1 カウント)含まず
各部名称

単位:mm
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-500 | 675 | 168 | 37.5 | 100 | 100 | 55 | 24 |
| D-600 | 775 | 168 | 37.5 | 100 | 100 | 55 | 24 |
| D-1000 | 1222 | 216 | 50 | 125 | 129 | 75 | 31 |
| D-1500 | 1780 | 262 | 61 | 150 | 165 | 93 | 42 |
| D-2000 | 2290 | 262 | 61 | 150 | 165 | 93 | 42 |

電池のセット・交換
ご注意:電池は必ずコイン型リチウム電池CR2032をお使いください。
原点の設定
通常測定で使用する原点を設定する。
この原点は、 電源をOFFにしても記憶されているので、毎回設定し直す必要がない。
電池交換後はリセットされるので、再度設定し直してください。
※表示されない場合は下記の設定を行ってください。
これで原点が設定完了
プリセット機能
任意の数値にセットすることで、セットした数値からの測定を行うことができる。
微動送り機能

実際のご利用例
Q:画面に何も表示されなかったり、数字が点滅している。
A:電池の残量が少なくなっていませんか?
Q:電源ONの状態でスライドさせてもLCD表示の数字が変わらない。
A:一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットしなおしてください。
Q:スイッチを押しても何も反応しない。
A:電池が正しくセットされていますか?
Q:LCDに誤った数値などが表示される。
A:操作パネルをあまり早くスライドさせると、誤表示の原因となります。ゆっくりとスライドさせてください。

SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。
優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。
堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
大きなワークの測定に最適な微動送り機能が付いたノギス。
【特長】
・高コストパフォーマンスモデル。
・デジタル表示で見やすい。
・プリセット機能付。
・バーニヤは微動送りが可能。
【用途】
・外側、内側、段差測定に利用可能。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):5,176円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):6,126円~

中村製作所
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
5通常価格(税別):45,540円~

E-Value
デジタルノギス カーボンF EDV-150
4.3通常価格(税別):2,950円

新潟精機(SK)
左勝手デジタルノギス
4通常価格(税別):17,604円~