17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルノギス DTタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルノギス DTタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DT-100

2020年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はGDCS-100です。仕様の違いをご確認ください。

外径、内径、段差測定はもちろん、デプスバーを使用した深さ測定も可能なデジタルノギス。
【特長】
・デジタルノギスのスタンダードタイプ。
・デジタル表示で見やすい。
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・外径、内径、段差、深さの測定に利用可能。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
-
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
-
測定データ出力端子
なし
器差(mm)
-
右勝手・左勝手
右勝手
トラスココード
331-1163
電源
SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト