17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シルバー標準型ノギス

バーニヤ一体タイプで外側・内側・段差・深さ測定に便利なM型標準のノギス

各測定方法

各測定方法

 

この商品の実際の利用例

外側を計測

外側を計測

 

寸法図

シルバー標準型ノギス TVCの寸法図

シルバー標準型ノギス TVCの寸法図

単位:mm

品番ABCDEFG
TVC-6077016837100924524
TVC-1001230238501501255331
商品コード品番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
151095TVC-606000.05±0.101.2kg
151096TVC-10010000.05±0.153.5kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 最大測定長(mm)

  • 最小読取値(mm)

  • 校正証明書

  • ソーラーパネル

  • デプスバー

  • 測定データ出力端子

  • 器差(mm)

  • 右勝手・左勝手

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類

最大測定長

(mm)

最小読取値

(mm)

校正証明書

ソーラーパネル

デプスバー

測定データ出力端子

器差

(mm)

右勝手・左勝手

トラスココード

防水機能

(mm)

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

材質

最小発注数量
標準ノギス
600
0.05
なし
なし
なし
なし
±0.10
右勝手
332-3498
770
168
37
100
92
45
24
ステンレス
1個
標準ノギス
1000
0.05
なし
なし
なし
なし
±0.15
右勝手
332-3455
1230
238
50
150
125
53
31
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,459
( 45,605 )
2日目
93,084
( 102,392 )
2日目

詳細情報

基本情報

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすく、外側、内側、段差そして深さが測れるM型標準のノギス。
【特長】
・高コストパフォーマンスモデル。
・M型標準タイプノギス。
・バーニヤ一体型で目盛が見やすい。
・シルバー仕上。
【用途】
・外径、内径、段差、深さの測定(4WAY)に利用可能。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバー標準型ノギス TVCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q新潟精機のカタログにほ、本商品には、トレーサビリティと校正証明書のマークが付いていますが、購入した場合、付属しているのですか?
A
通常注文では、トレーサビリティ体系図、校正証明書、いずれも付いてきません。希望があった場合に、特注対応が出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバー標準型ノギス TVC
シルバー標準型ノギス
シルバー標準型ノギス TVC-60・TVC-100 本体+校正文書
標準型ノギス
シルバー標準型ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
シルバーM型ノギス 微動送り付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格41,459-5,846 -48,810 -5,936 -10,420 -6,158 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜10日目1日目10日目2日目
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング