ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ナベヤ V溝付桝型ブロック 機械仕上 |
|
オーエスジー ポイントタップシリーズ 一般用 EX-POT |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび(校正証明書類3点付) |
ケガキ作業・他加工等の保持具として最適な定盤。【特長】・機械仕上、クランプ付。・V溝角度:90°。【用...
詳細を確認| 商品コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 底面と V 溝の平行度 面の直角度・平行度※ (mm) | 縦 (mm) | 横 (mm) | 高さ (mm) | 厚み (mm) | 質量 | JAN (4975846) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150987 | SBV-100T | 100 | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 13 | 3.7kg | 302228 |
| 150988 | SBV-125T | 125 | 0.06 | 125 | 125 | 125 | 15 | 6.7kg | 302235 |
| 150989 | SBV-150T | 150 | 0.06 | 150 | 150 | 150 | 19 | 12.2kg | 302242 |
| 150990 | SBV-200T | 200 | 0.07 | 200 | 200 | 200 | 25 | 28.1kg | 302259 |
※側面の開口端面は精度保証外です。
ケガキ作業・他加工等の保持具として最適な定盤。
【特長】
・機械仕上、クランプ付。
・V溝角度:90°。
【用途】
・加工物を保持器具で締め付け、直角線、平行線及びV溝を利用してのケガキ・治具等に使用。



新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大西測定
A型ヤゲン台(Vブロック)
3.5通常価格(税別):8,484円~

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):20,590円~

ユニセイキ
鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類
3.5通常価格(税別):31,171円~

新潟精機(SK)
マグネット付Vブロック(鋳鉄)
0通常価格(税別):19,510円~

フジツール
ユニバーサルアングルブロック
0通常価格(税別):50,487円~

新潟精機(SK)
定盤保護カバー
0通常価格(税別):3,000円~

エスコ
Vブロック(角度調整付)
0通常価格(税別):24,050円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~