17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾

通常単価(税別)
3,318
税込単価
3,650
通常出荷日:3日目

大幅なコンパクト化を実現。【特長】・セーフティーブレーキで引き込みスピード調整。・天井測定でテープが折...

詳細を確認
  • 目盛表示
    両面
  • 商品種類
    本体
  • テープ材質
    スチール
  • テープコーティング
    シリカコート
  • バネ材質
    スチール

型番:

CF25-75BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

両面コンパクトフリーの外観

19巾

19巾

22巾

22巾

25巾

25巾

両面コンパクトフリーの製品概要・特長

大幅なコンパクト化。
セフティブレーキで引き込みスピードを調整。
JIS1級(メートル目盛のみ)。
両面目盛。
455mmピッチスタッドマーク付。
4点鋲。
ショックアブソーバー付。
テープ材質:スチール。
バネ材質:スチール。
ケース材質:ABS樹脂。
ケース色:19巾:緑/22巾:黄/25巾:赤。
ベルトクリップ付。

両面コンパクトフリーの仕様

品名品番長さテープ巾重さ
両面コンパクトフリー19巾3.5mCF19-35BP3.5m19mm158g
両面コンパクトフリー19巾5.5mCF19-55BP5.5m19mm215g
両面コンパクトフリー19巾5.5m(まさめ)CF19-55SBP18尺相当5.5m19mm215g
両面コンパクトフリー19巾7.5mCF19-75BP7.5m19mm288g
両面コンパクトフリー22巾5.5mCF22-55BP5.5m22mm240g
両面コンパクトフリー22巾5.5m(まさめ)CF22-55SBP18尺相当5.5m22mm240g
両面コンパクトフリー25巾5.5mCF25-55BP5.5m25mm260g
両面コンパクトフリー25巾5.5m(まさめ)CF25-55SBP18尺相当5.5m25mm260g
両面コンパクトフリー25巾7.5mCF25-75BP7.5m25mm375g

CF25-75BPの仕様・寸法情報

長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
両面
規格
JIS1級
商品種類
本体
トラスココード
334-9039
テープ材質
スチール
テープコーティング
シリカコート
バネ材質
スチール
目盛仕様
メートル
重さ(g)
375
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • 規格

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF25-75BP

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

規格

トラスココード

目盛仕様

重さ

(g)

最小発注数量
7.5
25
JIS1級
334-9039
メートル
375
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,318
( 3,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

大幅なコンパクト化を実現。
【特長】
・セーフティーブレーキで引き込みスピード調整。
・天井測定でテープが折れない。
・ケガキやすい。
・JIS1級(メートル目盛のみ)。
・両面目盛。
・455mmピッチスタッドマーク。
・4点鋲。
・ショックアブソーバー付。
・ベルトクリップ付。
・テープ材質:スチール、バネ材質:スチール、ケース材質:ABS樹脂。
・ケース色:19巾緑/22巾黄/25巾赤。
【用途】
・巾広テープの為、水平方向・垂直方向にも折れにくく、建築現場・建設現場等作業現場向き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾の型番CF25-75BPのページです。 型番CF25-75BPに関する仕様情報を記載しております。
両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフリータイプとストップタイプとありますが、どこが違うのですか?
A
KDSコンベックスにはロック機構の付いているネオロックタイプと、ブレーキ機構の付いているフリータイプがあります。ロックタイプはテープをある長さまで引出し、保持することができます。フリータイプはケース横に付いているセフティブレーキを使用することにより、テープの巻き戻しスピードを調整することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾
両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾
フリー 13巾・16巾(移動爪)
フリー 13巾・16巾(固定爪)
ネオロック 13巾・16巾
ネオロックGT 27巾
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格3,3183,436 -730 -1,392 -719 -5,250
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
目盛表示両面両面片面片面片面両面
商品種類本体本体本体本体本体本体
テープ材質スチールステンレススチールスチール-スチール
テープコーティングシリカコートシリカコート・ステンレスアクリル樹脂コートアクリル樹脂コート--
バネ材質スチールステンレススチールスチール-ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング