ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
S13-20BP
2021年07月に販売終了となりました。
故障の少ないON-OFFストッパー付コンベックス。【特長】・内寸法測定向き。・先端鋲保護裏版プロテクター付。(16巾)・JIS1級。・455mmピッチスタッドマーク。・ショックアブソーバー付。・テープ材質:SK材。・バネ材質:SK材。・ケース材質:ABS樹脂。【用途】・本体ケースが四角い為、内法測定に最適。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード