17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カクロング 10巾(箱入)

通常単価(税別)
3,7525,730
税込単価
4,1276,303
通常出荷日:1日目

コンパクトなカプセルタイプ鋼製巻尺。【特長】・鋼製巻尺(テープ材質:スチール)。・455mmピッチマー...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • テープ幅 (mm)
    10
  • 商品タイプ
    小型巻尺
  • 標準張力 (N)
    20
  • 455mmピッチ表示
  • JIS規格
    JIS1級
  • テープ厚 (mm)
    0.18
  • テープコーティング
    アクリル樹脂コート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カクロングの外観

外観

カクロングの製品概要・特長

鋼製巻尺(テープ材質:スチール)。
コンパクトなカプセルタイプ。
455mmピッチマーク付。
標準張力:20℃ 20N。
JIS1級。

ブリスターパック(BP)入

KL10-10BP

KL10-10BP

KL10-20BP

KL10-20BP

KL10-30BP

KL10-30BP

製品仕様

品名品番長さテープ巾/厚み重さパック寸法
縦×横×厚(mm)
カクロング10・10BPKL10-10BP10m10mm/0.18mm190g165×120×30
カクロング10・20BPKL10-20BP20m10mm/0.18mm320g165×135×30
カクロング10・30BPKL10-30BP30m10mm/0.18mm415g165×135×30

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

質量

(g)

メーカー型番

最小発注数量
20
320
KL10-20BP
1個
30
415
KL10-30BP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,752
( 4,127 )
1日目
5,730
( 6,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなカプセルタイプ鋼製巻尺。
【特長】
・鋼製巻尺(テープ材質:スチール)。
・455mmピッチマーク付。
・標準張力:20℃ 20N。
・JIS1級。
【用途】
・工場内の機械設置時等の寸法出しに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクロング 10巾(箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q巻尺テープの余分の長さはどのくらいですか?(例:カクロング30mは30mプラス何メートルまで測れますか?)
A
プラス約30cm程度です。(製品によって若干異なります)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクロング 10巾(箱入)
カクロング 10巾(パック包装製品)
ステンレススピードテクロン10巾
ゴムタフミックカプセル12巾
スピード タフミックリール12巾
“エンジニヤポケット”
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSTJMデザインタジマツール
通常価格3,752-3,752 -9,6893,947 -5,017 -3,276 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールステンレスガラス繊維ガラス繊維スチール
テープ幅(mm)101010121210
商品タイプ小型巻尺小型巻尺大型巻尺小型巻尺大型巻尺小型巻尺
標準張力(N)202050101020
455mmピッチ表示
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング