17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • N(mm)

    ~mm
  • O(mm)

    ~mm
  • P

    ~mm
  • Q

  • R(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

モールドバイス

通常単価(税別)
247,350407,150特別価格
税込単価
272,085447,865特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

金型材の加工用精密マシンバイス。【特長】・口開きが大きく、早送り機構。・従来の油圧バイスに比べ、口開き...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

モールドバイス:関連画像

モールドバイスの外観

モールドバイス:関連画像

モールドバイスの外形図

型番 A B C D E F G H I J K L M N O P Q(並目) R S T
MBV150 594 84 350 118 45-100 172 105 67 156 50 100 50 122 122 - 120 M8×1.25 0.035 0.015 0.02
MBV200 743 104 450 146 45-100 172 105 67 208 50 110 65 150 200 100 168 M12×1.75 0.050 0.015 0.03

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

I

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

P

Q

R

(mm)

T

(mm)

質量

(kg)

仕様

最小発注数量
154
350
594
84
350
202
70
154
100
50
122
122
-
120
M8
0.035
0.02
65
-
1個
154
350
594
84
350
202
70
154
100
50
122
122
-
120
M8
0.035
0.02
65
並列仕様
1個
208
450
743
104
450
250
105
208
110
65
150
200
100
168
M12
0.05
0.03
82
-
1個
208
450
743
104
450
250
105
208
110
65
150
200
100
168
M12
0.05
0.03
82
並列仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247,350239,410
( 263,351 )
4日目
270,300261,623
( 287,785 )
19日目
383,350371,044
( 408,148 )
4日目
407,150394,080
( 433,488 )
19日目

詳細情報

基本情報

金型材の加工用精密マシンバイス。
【特長】
・口開きが大きく、早送り機構。
・従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく全長が30%コンパクト(ナベヤ比)。
・本体・可動体は破損しないダクタイル鋳鉄製で、摺動面は火炎焼入れにより耐摩耗性が抜群。
・同サイズのバイスに比べ圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
【用途】
・金型プレートの加工に最適。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最大口開きはどのくらいですか?
A
MBV150が350mm、MBV200は450mmまで開きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールドバイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
嵩上げブロック用アタッチメント
エアーマシンバイスKC型
口金 ワーク有無検出ポート付き
測定用搬送パレット
メーカーナベヤナベヤナベヤ共立精機ナベヤナベヤ
通常価格247,350-164,9004,667153,41026,38779,902
通常出荷日4日目〜4日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプ本体本体パーツ本体パーツパーツ
口深さ(mm)6732-32--
最大締付力(kN)2012-2.16--
F(mm)17260M8×1.25-1135
G(mm)1053225-17.5135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング