17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 19日以内

ボックスパラレル 6面研削仕上(2BOX)

通常単価(税別)
121,550493,000
税込単価
133,705542,300
通常出荷日:3日目~19日目

治具ベースと一緒に使用するブロックで、2ボックスあります。6面研削仕上となっており、並列精度は0.04...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
125
250
250
22
22
0.013
0.02
30.5
1個
125
250
300
22
22
0.013
0.02
36.6
1個
125
250
610
22
22
0.02
0.026
74.4
1個
150
300
300
22
26
0.015
0.025
46.4
1個
150
300
610
22
26
0.025
0.03
94.4
1個
200
200
200
25
21
0.015
0.025
30.1
1個
200
200
300
25
21
0.015
0.025
45.2
1個
200
200
610
25
21
0.025
0.03
92
1個
250
250
250
25
26
0.015
0.025
50.6
1個
250
250
300
25
26
0.015
0.025
60.7
1個
250
250
610
25
26
0.025
0.03
123.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,000
( 149,600 )
3日目
160,650
( 176,715 )
3日目
330,650
( 363,715 )
19日目
172,550
( 189,805 )
19日目
361,250
( 397,375 )
19日目
121,550
( 133,705 )
19日目
170,850
( 187,935 )
19日目
374,000
( 411,400 )
19日目
191,250
( 210,375 )
19日目
224,400
( 246,840 )
19日目
493,000
( 542,300 )
19日目

詳細情報

基本情報

治具ベースと一緒に使用するブロックで、2ボックスあります。
6面研削仕上となっており、並列精度は0.04位内です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパラレル 6面研削仕上(2BOX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパラレル 6面研削仕上(2BOX)
ボックスパラレル 6面機械仕上(2BOX)
ボックスパラレル 6面機械仕上(1BOX)
ロングブロック 研削仕上
ロングブロック 機械仕上
溝なしアングルプレート 機械仕上
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格121,550-98,600 -32,432 -97,750 -53,550 -6,976 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜
材質FC250FC250FC250FC250FC250FC250
熱処理焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)塗装(黒皮部)

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング