17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カムセンタークランプボルト

通常単価(税別)
2,290
税込単価
2,519
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カムセンタークランプの部品になります。 単品販売も可能です。

型番:

CSBM16
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBM16の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
クランプユニット/オプション
オプション
本体材質
焼入れ鋼
A(mm)
65
B(mm)
12
C(mm)
45
D(mm)
M16
E(mm)
15
F(mm)
3.5
G(mm)
8
H(mm)
24
ネジ径
M16
質量(kg)
0.135
材質詳細
S45C
熱処理
焼入
表面処理
黒染め

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CSBM16

種類

クランプユニット/オプション

本体材質

A

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

ネジ径

質量

(kg)

最小発注数量
クランプユニット・用品
オプション
焼入れ鋼
65
M16
15
8
24
M16
0.135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カムセンタークランプの部品になります。 単品販売も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムセンタークランプボルトの型番CSBM16のページです。 型番CSBM16に関する仕様情報を記載しております。
カムセンタークランプボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムセンタークランプボルト
カムクランプレバー A型
カムクランプレバー
カムクランプセット
ピローブロック(Eタイプ)
クランプピン用インサート工具
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,2908,1856,79413,5135,075 -3,620 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目
B(mm)12523---
C(mm)451410---
F(mm)3.52311166--
材質詳細S45CS45CS45CS45C--
熱処理焼入焼入焼入焼入--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング