17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ネジ径

  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パッド付スクリューA型

通常単価(税別)
26,39033,066
税込単価
29,02936,373
通常出荷日:3日目

パッド付の為設置面積が広く取れるクランプユニットです。10度までの角度に対応可能。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ネジ径

全長

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
81
60
21
25
11
4
13
7
32
12
50
1個
M8
104
80
24
30
13
5
15
8
38
14
90
1個
M10
128
100
28
35
16
6
18
10
43
15
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,390
( 29,029 )
3日目
30,200
( 33,220 )
3日目
33,066
( 36,373 )
3日目

詳細情報

基本情報

パッド付の為設置面積が広く取れるクランプユニットです。10度までの角度に対応可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッド付スクリューA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッド付スクリューA型
パッド付スクリューB型
バースクリュー
ソケットスクリュー
ウイングスクリュー
ソケットスクリュー(SUS)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格26,390-33,740 -3,730 -95 -2,980510
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト
材質ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄ステンレス
仕様並目並目並目並目並目-
材質詳細SUS316SUS316/B 型は、PVCパッド付SUM22SCM435SUM22SUS304相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング