17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が131型番あります。
  • ネジ径

    ~mm
  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

ソケットスクリュー

通常単価(税別)
952,770
税込単価
1053,047
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

治具の取り付け、クランプの締付等に使用するソケットスクリュー。【特長】・材質:SCM435・熱処理:焼...

詳細を確認
未確定:候補が131型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ソケットスクリューの外観

ソケットスクリューの外観

ソケットスクリューの外形図

ソケットスクリューの外形図

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M4
10
14
10
4
7
3
2
1個
M4
12
16
12
4
7
3
2
1個
M4
15
19
15
4
7
3
2
1個
M4
16
20
16
4
7
3
3
1個
M4
20
24
20
4
7
3
2
1個
M4
25
29
25
4
7
3
3
1個
M4
20
34
30
4
7
3
3
1個
M4
20
39
35
4
7
3
3
1個
M4
20
44
40
4
7
3
4
1個
M5
10
15
10
5
8.5
4
3
1個
M5
12
17
12
5
8.5
4
3
1個
M5
15
20
15
5
8.5
4
3
1個
M5
16
21
16
5
8.5
4
4
1個
M5
20
25
20
5
8.5
4
4
1個
M5
25
30
25
5
8.5
4
4
1個
M5
22
35
30
5
8.5
4
5
1個
M5
22
40
35
5
8.5
4
6
1個
M5
22
45
40
5
8.5
4
7
1個
M6
15
21
15
6
10
5
5
1個
M6
16
22
16
6
10
5
5
1個
M6
20
26
20
6
10
5
6
1個
M6
25
31
25
6
10
5
7
1個
M6
30
36
30
6
10
5
8
1個
M6
24
41
35
6
10
5
8
1個
M6
24
46
40
6
10
5
9
1個
M6
24
51
45
6
10
5
9
1個
M6
24
56
50
6
10
5
10
1個
M8
15
23
15
8
13
6
8
1個
M8
16
24
16
8
13
6
14
1個
M8
20
28
20
8
13
6
10
1個
M8
25
33
25
8
13
6
15
1個
M8
30
38
30
8
13
6
15
1個
M8
35
43
35
8
13
6
17
1個
M8
28
48
40
8
13
6
18
1個
M8
28
53
45
8
13
6
20
1個
M8
28
58
50
8
13
6
22
1個
M8
28
63
55
8
13
6
24
1個
M8
28
68
60
8
13
6
25
1個
M8
28
73
65
8
13
6
25
1個
M8
28
78
70
8
13
6
25
1個
M8
28
83
75
8
13
6
27
1個
M8
28
88
80
8
13
6
30
1個
M8
28
98
90
8
13
6
33
1個
M8
28
108
100
8
13
6
43
1個
M10
10
20
10
10
16
8
17
1個
M10
15
25
15
10
16
8
19
1個
M10
20
30
20
10
16
8
21.5
1個
M10
25
35
25
10
16
8
24
1個
M10
30
40
30
10
16
8
26.5
1個
M10
35
45
35
10
16
8
29
1個
M10
40
50
40
10
16
8
32
1個
M10
32
55
45
10
16
8
35
1個
M10
32
60
50
10
16
8
38
1個
M10
32
65
55
10
16
8
41
1個
M10
32
70
60
10
16
8
44
1個
M10
32
75
65
10
16
8
47
1個
M10
32
80
70
10
16
8
50
1個
M10
32
85
75
10
16
8
53
1個
M10
32
90
80
10
16
8
56
1個
M10
32
95
85
10
16
8
59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95
( 105 )
3日目
95
( 105 )
3日目
95
( 105 )
3日目
95
( 105 )
3日目
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
3日目
120
( 132 )
3日目
130
( 143 )
3日目
140
( 154 )
3日目
95
( 105 )
3日目
95
( 105 )
3日目
95
( 105 )
3日目
95
( 105 )
3日目
95
( 105 )
3日目
110
( 121 )
3日目
120
( 132 )
3日目
130
( 143 )
3日目
140
( 154 )
3日目
140
( 154 )
3日目
140
( 154 )
3日目
140
( 154 )
3日目
140
( 154 )
3日目
140
( 154 )
3日目
210
( 231 )
3日目
210
( 231 )
3日目
270
( 297 )
3日目
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
3日目
280
( 308 )
3日目
280
( 308 )
3日目
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
3日目
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
3日目
280
( 308 )
3日目
280
( 308 )
3日目
330
( 363 )
3日目
330
( 363 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
240
( 264 )
3日目
280
( 308 )
3日目
280
( 308 )
3日目
280
( 308 )
3日目
280
( 308 )
3日目
330
( 363 )
3日目
330
( 363 )
3日目
330
( 363 )
3日目
330
( 363 )
3日目
330
( 363 )
3日目

詳細情報

基本情報

治具の取り付け、クランプの締付等に使用するソケットスクリュー。
【特長】
・材質:SCM435
・熱処理:焼入HRC30±5
・表面処理:黒染め
【用途】
・各種締め付けに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズのバリエーションはなんですか?
A
M4~M20まで取り揃えております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットスクリュー
グラブスクリュー(S45C)
黒染めジャッキスクリュー(SUM22)
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
グリップパッド丸型
黒染めSナット(S45C)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格95-380 -10,960 -922,820 -240 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト-パッドナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目並目--並目
材質詳細SCM435S45CSUM22--S45C
表面処理黒染めリン酸塩被膜(黒)黒染め-黒染め黒染め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト