17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

スラストパッド(STP)

通常単価(税別)
7002,350
税込単価
7702,585
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

グラブスクリュー(SGT)とセットで使用するスラストパッド。【特長】・材質:SUM22L。・熱処理:浸...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スラストパッド:関連画像

グラブスクリューSGTとスラストパッドSTPの組付け方法

  • スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込む。
  • 組付けは手の力で十分。
  • ハンマーなどで叩き込まない。無理な組付けはスナップリングの破損の原因となる。
型番 適合グラブスクリュー 質量g
STP-12 SGT-M6 4
STP-16 SGT-M8 4
STP-20 SGT-M10 17
STP-25 SGT-M12 33
STP-32 SGT-M16 59
STP-40 SGT-M20 105

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

適合機種

最小発注数量
12
7
10
4.6
4
2.5
4
SGT-M6
1個
16
9
12
6.1
5
4
4
SGT-M8
1個
20
11
15
8.1
6
5
17
SGT-M10
1個
25
13
18
8.1
7
6
33
SGT-M12
1個
32
15
22
12.1
7.5
7
59
SGT-M16
1個
40
16
28
15.6
8
9
105
SGT-M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
8日目
800
( 880 )
8日目
950
( 1,045 )
8日目
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
7日目
2,350
( 2,585 )
3日目

詳細情報

基本情報

グラブスクリュー(SGT)とセットで使用するスラストパッド。
【特長】
・材質:SUM22L。
・熱処理:浸炭焼入HRC50~60。
・ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的。
・5°まで傾く。
【用途】
・ワークの締付・位置決め・ストッパーに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラストパッド(STP)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
試作治具に使用しています
5
満足度:5.0
試作治具にワークの押さえとして初めて使用しました。通常パッド付きではスペースが狭く入りませんでした。この商品とグラブスク...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の圧力板押しねじ受け座として
4
満足度:4.0
圧力板に押しボルトで調整加圧を行っている箇所に使用した。圧力板に対する押しボルトの位置がずれないようにしたかったので、圧...もっと読む
0人が参考にしています。
コイルの材料の位置決めに
5
満足度:5.0
コイルの幅が変わる際の位置決めに使用しています。類似品は使用したことがあり、この商品は初めて購入しました。グラブスクリュ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q何度まで傾けられますか?
A
5°です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラストパッド(STP)
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
クランプGDダブルロング
黒染めSナット(S45C)
アライニンググリップパッド(フラット)
スタッド(平先)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格700-9217,594 -240 -6,989 -90 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜
種類パッド--ナットパッド治具用ボルト
材質焼入れ鋼--焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細SUM22L--S45C本体:SCM440SCM435
熱処理浸炭焼入HRC50~60--焼入 HRC30±5本体:焼入HRC35-40焼入HRC45~53
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング