17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

ストッパボルト(SSB-B)

通常単価(税別)
370950
税込単価
4071,045
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・材質はS45C。・熱処理は球面部焼入HRC4...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ストッパボルトの外観

ストッパボルトの外観

ストッパボルトの使用例 ※ロックナットは力を受ける反対側で使用

ストッパボルトの使用例

  • ※ ロックナットは力を受ける反対側で使用

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
27
34
30
10
11.5
4
R10
8.7
1個
M6
37
44
40
10
11.5
4
R10
11
1個
M6
47
54
50
10
11.5
4
R10
13
1個
M8
26.3
35.5
30
13
15
5.5
R12
16
1個
M8
36.3
45.5
40
13
15
5.5
R12
20
1個
M8
46.3
55.5
50
13
15
5.5
R12
24
1個
M8
56.3
65.5
60
13
15
5.5
R12
32.3
1個
M10
25.5
37
30
17
19.6
7
R16
29
1個
M10
35.5
47
40
17
19.6
7
R16
35
1個
M10
45.5
57
50
17
19.6
7
R16
41
1個
M10
55.5
67
60
17
19.6
7
R16
47
1個
M10
65.5
77
70
17
19.6
7
R16
54
1個
M12
34.8
48
-
19
21.9
8
R20
63
1個
M12
44.8
58
50
19
21.9
8
R20
59
1個
M12
54.8
68
60
19
21.9
8
R20
68
1個
M12
64.8
78
70
19
21.9
8
R20
77
1個
M16
44
60
50
24
27.7
10
R25
108
1個
M16
54
70
-
24
27.7
10
R25
123
1個
M16
64
80
-
24
27.7
10
R25
139
1個
M16
74
90
-
24
27.7
10
R25
155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
8日目
370
( 407 )
3日目
370
( 407 )
5日目
400
( 440 )
3日目
400
( 440 )
3日目
400
( 440 )
3日目
400
( 440 )
3日目
460
( 506 )
8日目
460
( 506 )
3日目
460
( 506 )
8日目
460
( 506 )
3日目
460
( 506 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
530
( 583 )
3日目
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
3日目
950
( 1,045 )
3日目
950
( 1,045 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・材質はS45C。
・熱処理は球面部焼入HRC45以上。
・表面処理は黒染め。
【用途】
・ワークの位置ぎめ、ストッパなどの用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストッパボルト(SSB-B)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qボルトサイズの種類はどのようになっていますか?
A
M6、M8、M10、M12、M16とご用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストッパボルト(SSB-B)
ストッパボルト(SSB-A)
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
クランプGDダブルロング
アライニンググリップパッド(フラット)
スタッド(平先)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格370-370 -9217,594 -6,989 -90 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト--パッド治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼--焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目--並目並目
材質詳細S45CS45C--本体:SCM440SCM435
熱処理球面部焼入HRC45以上球面部焼入HRC45--本体:焼入HRC35-40焼入HRC45~53
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング