17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 全高(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

ステップブロック(2個1組)【2個入り】

通常単価(税別)
1,57013,619
税込単価
1,72714,981
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

クランプのサポート。【特長】・材質:S45C焼結合金。・熱処理:焼入HRB92~95。・表面処理:黒染...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ステップブロックの外観

ステップブロックの外観

ステップブロックの外形図

ステップブロックの外形図

型番リスト

表示件数

全高

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
46
28.8
17.4
25.3
19
0.1
1パック

2個入り

68
45.3
26.9
25.3
28
0.24
1パック

2個入り

150
97.5
57.1
25.3
58
0.84
1パック

2個入り

90
59
34.9
38.1
36
0.52
1パック

2個入り

150
97.5
57.1
38.1
58
1.25
1パック

2個入り

210
138.8
80.9
38.1
82
2.54
1パック

2個入り

90
59
34.9
50.8
36
0.7
1パック

2個入り

150
97.5
57.1
50.8
58
1.66
1パック

2個入り

210
138.8
80.9
50.8
82
3.43
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,524
( 4,976 )
3日目
3,560
( 3,916 )
3日目
6,538
( 7,192 )
5日目
9,543
( 10,497 )
3日目
4,732
( 5,205 )
5日目
8,453
( 9,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,619
( 14,981 )
3日目

詳細情報

基本情報

クランプのサポート。
【特長】
・材質:S45C焼結合金。
・熱処理:焼入HRB92~95。
・表面処理:黒染め。
・ステップクランプと併用。
・STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。
・どの組合せでも平行度が維持出来ます。
【用途】
・クランプのサポート・高さ調整に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップブロック(2個1組)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QSTB1~9を組み合わせの使用はできますか?
A
ステップ角度は全て同じですので組み合わせての使用は可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップブロック(2個1組)
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
クランプGDダブルロング
黒染めSナット(S45C)
アライニンググリップパッド(フラット)
スタッド(平先)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,570-9217,594 -240 -6,989 -90 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜
種類ステップブロック-クランプ単品---
本体材質焼入れ鋼-焼入れ鋼---
材質詳細S45C焼結合金-S45C---
熱処理焼入HRB92~95-焼入HRC30±5---
表面処理黒染め-黒染め---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング