17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 取付けネジ径

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

グリップパッド角型

通常単価(税別)
3,3507,894
税込単価
3,6858,683
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

先端アタッチメントシリーズ 黒皮ワーク用強力ノンスリップパッドです。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

取付けネジ径

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M5
10
10
2.3
-
5
1個
M5
10
12
2.3
-
6
1個
M5
12
10
3
10.3
10
1個
M5
12
12
3
10.3
12
1個
M5
12
12
3
10.3
12
1個
M5
12
10
3
10.3
10
1個
M5
20
10
3
-
25
1個
M5
20
12
3
-
30
1個
M6
25
10
3
-
40
1個
M6
25
12
3
-
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
3日目
3,860
( 4,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,277
( 4,705 )
3日目
4,381
( 4,819 )
3日目
4,381
( 4,819 )
3日目
4,277
( 4,705 )
3日目
5,349
( 5,884 )
3日目
5,806
( 6,387 )
3日目
7,633
( 8,396 )
3日目
7,894
( 8,683 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端アタッチメントシリーズ 黒皮ワーク用強力ノンスリップパッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップパッド角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップパッド角型
グリップパッド丸型
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
アライニングパッドA型
クランプボルト(強力型)
アライニングパッドB型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,350-2,820 -3,520 -8,824 -4,102 -6,446 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
種類パッドパッドパッドパッド治具用ボルトパッド
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼合金鋼焼入れ鋼合金鋼
仕様並目--並目並目並目
材質詳細SKH51-SKH51ボールSCM435S45C-Dボール:SCM435
熱処理焼入HRC60焼入HRC60焼入HRC60ボールHRC60ボルト先端部:焼入HRC45ボール:HRC60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング