17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

グリップパッド丸型

通常単価(税別)
2,8206,766特別価格
税込単価
3,1027,443特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

GPR-(H)

 

GPR-(H)N

型番リスト

表示件数

取付けネジ径

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

仕様

質量

(g)

材質詳細

最小発注数量
M5
10
10
4.5
2.3
7.9
ネジ穴貫通
6
SKH51
1個
M5
10
12
6
2.3
7.9
ネジ穴貫通
7
SKH51/先端部:超硬
1個
M5
10
12
6
2.3
7.9
ネジ穴止まり
7
SKH51/先端部:超硬
1個
M5
10
10
4.5
2.3
7.9
ネジ穴止まり
6
SKH51/先端部:超硬
1個
M5
12
10
4.5
3
9.5
ネジ穴貫通
9
SKH51
1個
M5
12
12
6
3
9.5
ネジ穴貫通
11
SKH51/先端部:超硬
1個
M5
12
12
6
3
9.5
ネジ穴止まり
11
SKH51/先端部:超硬
1個
M5
12
10
4.5
3
9.5
ネジ穴止まり
9
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
16
10
4.5
3
12.7
ネジ穴貫通
15
SKH51
1個
M6
16
12
6
3
12.7
ネジ穴貫通
18
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
16
12
6
3
12.7
ネジ穴止まり
18
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
16
10
4.5
3
12.7
ネジ穴止まり
15
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
20
10
4.5
3
15.9
ネジ穴貫通
25
SKH51
1個
M6
20
12
6
3
15.9
ネジ穴貫通
30
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
20
12
6
3
15.9
ネジ穴止まり
30
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
20
10
4.5
3
15.9
ネジ穴止まり
25
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
25
10
4.5
3
19.1
ネジ穴貫通
40
SKH51
1個
M6
25
12
6
3
19.1
ネジ穴貫通
48
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
25
12
6
3
19.1
ネジ穴止まり
48
SKH51/先端部:超硬
1個
M6
25
10
4.5
3
19.1
ネジ穴止まり
40
SKH51/先端部:超硬
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
3日目
3,350
( 3,685 )
1日目
3,350
( 3,685 )
3日目
3,170
( 3,487 )
3日目
3,170
( 3,487 )
3日目
3,5203,414
( 3,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
3日目
2,820
( 3,102 )
3日目
4,381
( 4,819 )
3日目
4,511
( 4,962 )
3日目
3,860
( 4,246 )
3日目
3,980
( 4,378 )
3日目
4,615
( 5,077 )
3日目
3,620
( 3,982 )
3日目
4,381
( 4,819 )
3日目
4,277
( 4,705 )
3日目
5,349
( 5,884 )
1日目
5,8065,631
( 6,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,766
( 7,443 )
3日目
6,446
( 7,091 )
3日目

詳細情報

基本情報

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップパッド丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップパッド丸型
クランプボルト(強力型)
ローレットロックナット
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
グリップパッド角型
アライニングパッドA型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,820-4,102 -6,800 -3,520 -3,350 -8,824 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
種類パッド治具用ボルトナットパッドパッドパッド
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼合金鋼
E(mm)4.7571.5---
熱処理焼入HRC60ボルト先端部:焼入HRC45焼入HRC35~40焼入HRC60焼入HRC60ボールHRC60
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング