17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

グリップスクリュー

通常単価(税別)
4,7976,034特別価格
税込単価
5,2776,637特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。・六角棒レンチにより締付けます。

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

GSM

 

GSM-T

 

GSM-TF

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

材質詳細

最小発注数量
M10
25
26.27
6.4
2.3
5
15
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M10
40
41.27
-
2.3
3
20
SKH51
1個
M10
50
51.27
6.4
2.3
5
30
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M12
25
26.27
-
2
5
15
SKH51
1個
M12
25
26.27
7.9
2.3
6
20
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M12
25
26.27
7.9
3
6
20
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M12
40
41.27
-
3
5
25
SKH51
1個
M12
50
51.27
7.9
2.3
6
45
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M12
50
51.27
7.9
3
6
45
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M16
25
26.27
11.1
3
8
35
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M16
25
26.27
11.1
3
8
35
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M16
40
41.27
-
3
6
50
SKH51
1個
M16
50
51.27
11.1
3
8
75
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M16
50
51.27
11.1
3
8
75
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M20
25
26.27
12.7
3
10
55
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M20
25
26.27
12.7
3
10
55
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M20
40
41.27
-
3
8
75
SKH51
1個
M20
50
51.27
12.7
3
10
120
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
M20
50
51.27
12.7
3
10
120
本体:SCM440/先端部:超硬
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,303
( 5,833 )
3日目
5,374
( 5,911 )
3日目
5,441
( 5,985 )
3日目
4,7974,653
( 5,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,937
( 5,431 )
3日目
4,937
( 5,431 )
3日目
4,8954,748
( 5,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120
( 5,632 )
3日目
5,120
( 5,632 )
3日目
5,394
( 5,933 )
3日目
5,394
( 5,933 )
3日目
5,3945,232
( 5,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5775,409
( 5,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,577
( 6,135 )
3日目
5,851
( 6,436 )
3日目
5,851
( 6,436 )
3日目
5,851
( 6,436 )
3日目
6,034
( 6,637 )
3日目
6,034
( 6,637 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
・六角棒レンチにより締付けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップスクリューのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップスクリュー
クランプボタン
アライニンググリップスクリュー(真鍮)
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
アライニンググリップパッド(樹脂)
アライニンググリップパッド(フラット)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,797-2,120 -14,254 -9212,088 -6,989 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜1日目〜在庫品1日目3日目3日目
種類治具用ボルトパッド治具用ボルト-パッドパッド
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼
C(mm)1.2764---
仕様並目-並目-並目並目
熱処理焼入HRC55焼入HRC45~50焼入HRC35-40-本体:焼入HRC35-40本体:焼入HRC35-40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング