17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

クランピングボルト(反転防止機構)

通常単価(税別)
1,1502,600特別価格
税込単価
1,2652,860特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

押しネジタイプのクランプ。【特長】・先端部は9°までフレキシブルに回転し、傾斜面でも確実にクランプする...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

クランピングボルト(反転防止機構):関連画像

クランピングボルトの外観

  • 材質 本体:SCM435、ボール:SUJ2
  • 熱処理(ボール):焼入HRC56~60
  • 表面処理:黒染め※SCB-FBのボールはテンパカラー(きつね色)
クランピングボルト(反転防止機構):関連画像

クランピングボルトの外形図

クランピングボルト(反転防止機構):関連画像

SCB-FBのボール部拡大図

クランピングボルト(反転防止機構):関連画像

クランピングボルトの使用例

 

(単位:mm)

 

共通サイズ SCB-FB(反転防止機構)
A(並目) B C D E F G H 質量g 型番
M6×1.0 16 3 10 6 4 5 3.2 5.6 SCB-M6-16-FB
M6×1.0 20 3 10 6 4 5 3.2 6.5 SCB-M6-20-FB
M6×1.0 25 3 10 6 4 5 3.2 7.6 SCB-M6-25-FB
M6×1.0 30 3 10 6 4 5 3.2 8.7 SCB-M6-30-FB
M6×1.0 40 3 10 6 4 5 3.2 11 SCB-M6-40-FB
M8×1.25 20 3.5 13 8 5.5 6 4.5 13.5 SCB-M8-20-FB
M8×1.25 30 3.5 13 8 5.5 6 4.5 17.5 SCB-M8-30-FB
M8×1.25 35 3.5 13 8 5.5 6 4.5 19 SCB-M8-35-FB
M8×1.25 40 3.5 13 8 5.5 6 4.5 21.5 SCB-M8-40-FB
M8×1.25 50 3.5 13 8 5.5 6 4.5 25 SCB-M8-50-FB
M10×1.5 25 4.5 16 10 7 8 6 26 SCB-M10-25-FB
M10×1.5 30 4.5 16 10 7 8 6 29 SCB-M10-30-FB
M10×1.5 40 4.5 16 10 7 8 6 34 SCB-M10-40-FB
M10×1.5 50 4.5 16 10 7 8 6 39 SCB-M10-50-FB
M10×1.5 60 4.5 16 10 7 8 6 47 SCB-M10-60-FB
M12×1.75 30 5 18 12 8.5 10 7.2 40 SCB-M12-30-FB
M12×1.75 50 5 18 12 8.5 10 7.2 56 SCB-M12-50-FB
M12×1.75 80 5 18 12 8.5 10 7.2 83 SCB-M12-80-FB
M16×2 40 6 24 16 12 14 10.7 91 SCB-M16-40-FB
M16×2 60 6 24 16 12 14 10.7 122 SCB-M16-60-FB
M16×2 80 6 24 16 12 14 10.7 154 SCB-M16-80-FB

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M6
13
22
16
3
10
6
4
5
3.2
5.6
1個
M6
17
26
20
3
10
6
4
5
3.2
6.5
1個
M6
22
31
25
3
10
6
4
5
3.2
7.6
1個
M6
27
36
30
3
10
6
4
5
3.2
8.7
1個
M6
37
46
40
3
10
6
4
5
3.2
11
1個
M8
16.5
28
20
3.5
13
8
5.5
6
4.5
13.5
1個
M8
26.5
38
30
3.5
13
8
5.5
6
4.5
17.5
1個
M8
31.5
43
35
3.5
13
8
5.5
6
4.5
19
1個
M8
36.5
48
40
3.5
13
8
5.5
6
4.5
21.5
1個
M8
46.5
58
50
3.5
13
8
5.5
6
4.5
25
1個
M10
20.5
35
25
4.5
16
10
7
8
6
26
1個
M10
25.5
40
30
4.5
16
10
7
8
6
29
1個
M10
35.5
50
40
4.5
16
10
7
8
6
34
1個
M10
45.5
60
50
4.5
16
10
7
8
6
39
1個
M10
55.5
70
60
4.5
16
10
7
8
6
47
1個
M12
25
42
30
5
18
12
8.5
10
7.2
40
1個
M12
45
62
50
5
18
12
8.5
10
7.2
56
1個
M12
75
92
80
5
18
12
8.5
10
7.2
83
1個
M16
34
56
40
6
24
16
12
14
10.7
91
1個
M16
54
76
60
6
24
16
12
14
10.7
122
1個
M16
74
96
80
6
24
16
12
14
10.7
154
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
3日目
1,150
( 1,265 )
3日目
1,150
( 1,265 )
3日目
1,150
( 1,265 )
3日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,250
( 1,375 )
3日目
1,250
( 1,375 )
3日目
1,250
( 1,375 )
3日目
1,250
( 1,375 )
3日目
1,250
( 1,375 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目
1,5601,513
( 1,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
3日目
1,800
( 1,980 )
1日目
1,800
( 1,980 )
3日目
2,600
( 2,860 )
3日目
2,600
( 2,860 )
3日目
2,600
( 2,860 )
3日目

詳細情報

基本情報

押しネジタイプのクランプ。
【特長】
・先端部は9°までフレキシブルに回転し、傾斜面でも確実にクランプする。
・反転防止機構付なので、常にボールの平面で確実にワークをクランプする。
・平面ボールタイプによる面接触。ワークに傷を付けない。
【用途】
・ワークの押さえに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランピングボルト(反転防止機構)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズは何がありますか?
A
M6、M8、M10、M12、M16があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランピングボルト(反転防止機構)
クランピングボルト(反転防止機構なし)
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
ストッパボルト(SSB-A)
アライニンググリップパッド(フラット)
スタッド(平先)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,150-410 -92370 -6,989 -90 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜3日目3日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト-治具用ボルトパッド治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目-並目並目並目
材質詳細本体:SCM435 ボール:SUJ2本体:SCM435 ボール:SUJ2-S45C本体:SCM440SCM435
熱処理ボール:焼入HRC56~60ボール:焼入HRC56~60-球面部焼入HRC45本体:焼入HRC35-40焼入HRC45~53
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング