ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • カッター種類

    ~mm
  • インロー径(mm)

    ~mm
  • インロー高さ(mm)

    ~mm
  • キー幅(mm)

    ~mm
  • キー高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

正面フライスアーバA型 HSKシリーズ

通常単価(税別)
17,505
税込単価
19,256
通常出荷日:3日目

フェースミルをしっかり把握するフライスアーバ。 【特長】 ・フェースミルをしっかり把握。 ・定番のホル...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

HSKA63-FMA38.1-060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSKA63-FMA38.1-060の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
HSK-A
主軸・シャンク種類
HSK-A
主軸・シャンク番号
63
カッター種類
FMA
インロー径(mm)
38.1
ホルダ長さ(mm)
60
インロー高さ(mm)
34
キー幅(mm)
15.9
キー高さ(mm)
9
CADデータ有無(2D/3D)
2D
注記1
クーラントパイプは付属されております。(固定式)
注記2
カッターは付属しておりません。
保持可能刃径(mm)
38.1
呼称
FMA38.1
φC1
80
シャンクサイズ
HSKA63
φD(mm)
38.1
ホルダ先端径  C2(φ)
28
H1(mm)
34
H2(mm)
6
H3(mm)
14
H4(mm)
20
キー W1(mm)
15.9
キー K1(mm)
9
G1
M20
クランプボルト φC4(mm)
50
クランプボルト φC5(mm)
27
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

正面フライスアーバA型の外観

正面フライスアーバA型の外観

FIG.1

FIG.1

FIG.2

FIG.2

MODELCODEFIG.φD(h6)LφC1φC2H1H2KEYG1CLAMP BOLTN/W
(kg)
WKφC4φC5H3H4
HSKA63-FMA25.4 -060320660125.46050-22-9.55M12332310121.2
-FMA31.75 -060320662231.75602430612.77M164023161.4
-FMA38.1 -06032066438.180283415.99M20502714201.8

型番リスト

表示件数
型番
HSKA63-FMA38.1-060

カッター種類

インロー径

(mm)

インロー高さ

(mm)

キー幅

(mm)

キー高さ

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

保持可能刃径

(mm)

呼称

φC1

φD

(mm)

ホルダ先端径  C2

(φ)

H1

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

キー W1

(mm)

キー K1

(mm)

G1

クランプボルト φC4

(mm)

クランプボルト φC5

(mm)

最小発注数量
FMA
38.1
34
15.9
9
2D
38.1
FMA38.1
80
38.1
28
34
14
20
15.9
9
M20
50
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,505
( 19,256 )
3日目

詳細情報

基本情報

フェースミルをしっかり把握するフライスアーバ。
【特長】
・フェースミルをしっかり把握。
・定番のホルダ。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

正面フライスアーバA型 HSKシリーズの型番HSKA63-FMA38.1-060のページです。 型番HSKA63-FMA38.1-060に関する仕様情報を記載しております。
正面フライスアーバA型 HSKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
正面フライスアーバA型 HSKシリーズ
FMA フェイスミルアーバ BT50
防振機構内蔵スマートダンパー ベーシックホルダ
ユキワ精工 フェイスミルアーバ
HSKシャンク フェイスミルアーバH型 Aタイプ
HSK-FM フェイスミルアーバ
メーカー聖和精機マンヨーツール大昭和精機ユキワ精工大昭和精機マンヨーツール
通常価格17,50529,50480,000 -14,040 -20,139 -24,425 -
通常出荷日3日目5日目5日目1日目5日目5日目
主軸・シャンク形状HSK-ABTHSK-ABTHSK-AHSK-A
主軸・シャンク種類HSK-ABTHSK-ABTHSK-AHSK-A
主軸・シャンク番号635010030--
ホルダ長さ(mm)60105----
注記1クーラントパイプは付属されております。(固定式)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト