ツール用品技術窓口
コンパクトなシャンク一体型。経済的で使いやすさも魅力のドリルチャック。【特長】・従来のドリルチャックよ...
詳細を確認

ドリルチャックの外観

ドリルチャックの寸法図
| MODEL | CODE | φD GRIPPING RANGE | L | L1 | φC | N/W (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | ||||||
| BT30 (BBT30) | -SDC08-080 | 10036 | 0.5~8 | 83 | 90.5 | 50 | 57.5 | 37.5 | 0.7 |
| -SDC08-080 | 10038 | 1~13 | 99 | 111.5 | 66 | 78.5 | 50 | 1.3 | |
| BT40 (BBT40) | -SDC08-080 | 11148 | 0.5~8 | 83 | 90.5 | 50 | 57.5 | 37.5 | 1.3 |
| -SDC13-100 | 11150 | 1~13 | 99 | 111.5 | 66 | 78.5 | 50 | 1.8 | |
| BT50 (BBT50) | -SDC08-100 | 13291 | 0.5~8 | 103 | 110.5 | 50 | 57.5 | 37.5 | 4.1 |
| -SDC13-120 | 13293 | 1~13 | 119 | 131.5 | 66 | 78.5 | 50 | 4.5 | |
| -SDC13-160 | 13294 | 159 | 171.5 | 5.1 | |||||
注 : 1.チャックレンチは付属されております。

振れ精度の外観
| SDC NO. | 使用するテストバー DIA. OF TEST BAR | 振れ精度 RUNOUT |
|---|---|---|
| SDC08 | 4&8mm | 0.05mm以下 |
| SDC13 | 6.5&13mm |
測定位置等の試験方法は、JIS B6001に準拠しております。
規格テストバー以外での振れ精度も上記をクリアしております。
| 比較対象 | 締め方 CLAMPING | ねじりモーメント TWISTING MOMENT | 比較% |
|---|---|---|---|
| 市販キーレスチャック TRADITIONAL KEYLESS CHUCK | 手締め Manual | 6.9 N・m | 100 |
| 聖和SDCチャック SHOWA SDC CHUCK | |||
| 聖和SDCチャック+レンチ締め SHOWA SDC CHUCK | 付属レンチ締め With wrench | 21.6 N・m | 314 |
注 : 上記ねじりモーメントの値は、φ9(把握径:9mm)の場合を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,000円 ( 36,300円 ) | 3日目 |
22,020円 ( 24,222円 ) | 3日目 |
23,040円 ( 25,344円 ) | 3日目 |
22,020円 ( 24,222円 ) | 3日目 |
23,040円 ( 25,344円 ) | 3日目 |
28,800円 ( 31,680円 ) | 3日目 |
29,760円 ( 32,736円 ) | 3日目 |
31,740円 ( 34,914円 ) | 3日目 |
コンパクトなシャンク一体型。経済的で使いやすさも魅力のドリルチャック。
【特長】
・従来のドリルチャックよりL寸法が短くコンパクトです。
・シャンク一体化の為、脱落はありません。
・高トルク加工の場合、付属レンチで締めることも出来ます。

日研工作所
NC用ドリルチャック

大昭和精機
スーパーキーレスチャック

日研工作所
NPUドリルチャック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

日研工作所
NPUドリルチャック
5通常価格(税別):19,641円~

ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
4.2通常価格(税別):13,230円~

日研工作所
NC用ドリルチャック
4通常価格(税別):26,994円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

大昭和精機
メガシンクロタッピングホルダ(MGT12)
5通常価格(税別):10,278円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(コレットチャックシステム)BT30
4.4通常価格(税別):16,660円~

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ B型
4.3通常価格(税別):10,214円~