17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンテナ B-530

通常単価(税別)
34,449
税込単価
37,894
通常出荷日:3日目

PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。【特長】・アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装・精密機器など...

詳細を確認

型番:

B-530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PVCフリーの高耐久型アルミ合板製

コンテナ B-530 製品仕様01

B-530

コンテナ B-530 製品仕様02
コンテナ B-530 製品仕様03

精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納(切り目入り)。

コンテナ B-530 製品仕様04

ウレタンの断面

 

仕様

外形寸法550(W)×370(H)×165(D)mm
内寸法520(W)×340(H)×(本体深さ95+フタ深さ50)(D)mm
重量4.5kg
材質アルミ合板
耐荷重8kg

B-530の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外寸(mm)
550×165×370
カラー
シルバー
重量(kg)
4.5
付属品
ウレタン×5 (B-89×1/B-88×1/B-87×3)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,449
( 37,894 )
3日目

詳細情報

基本情報

PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。
【特長】
・アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装
・精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納(切り目入り)
・緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付
【用途】
・工具等の収納に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ B-530の型番B-530のページです。 型番B-530に関する仕様情報を記載しております。
コンテナ B-530のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ B-530
ツールケース 002136LE
万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)
ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース
ラージケース 1780
防水ミニケース(OD)
メーカーホーザンクニペックスエスコペリカンペリカンエスコ
通常価格34,44977,02083,69524,782119,98313,940
通常出荷日3日目1日目2日目4日目4日目2日目
商品タイプ本体本体本体--本体
外寸(mm)550×165×370510(間口)×419(奥行)×215(高さ)676(W)×525(D)×378(H)462×213×1701140×643×419283(W)×174(D)×99(H)
カラーシルバーブラックブラック-ブラックグリーン
重量(kg)4.5-----
付属品ウレタン×5 (B-89×1/B-88×1/B-87×3)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング