17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

除電ブラシ F-60

通常単価(税別)
11,97211,533
税込単価
13,16912,686
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

カットして好きな形状に加工が可能なお徳用のロングタイプ静電気対策ブラシ。【特長】・低電圧帯から高電圧帯...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フレームタイプ
  • 毛材
    ステンレス
  • 全長(mm)
    1000
  • 毛丈(mm)
    20
  • トラスココード
    373-9996
  • 重量 (g)
    220
  • 補足説明
    低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ
  • 内容量
    1本

型番:

F-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

除電ブラシ F-60 製品仕様01
材質ステンレス(ブラシ)
フレーム厚さ5mm
重量220g

外形図

除電ブラシ F-60 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

除電ブラシ F-60 使用方法01

自己放電法
アースした除電ブラシと帯電物の間に隙間を作ると、ブラシの間にプラス・マイナスイオンが発生。静電気を中和し、除電。

除電ブラシ F-60 使用方法02

接地漏電法
アースした除電ブラシを帯電物に接触させ、溜まった静電気を漏洩電流として取り出し、除電。

F-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
フレームタイプ
毛材
ステンレス
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
20
トラスココード
373-9996
重量(g)
220
補足説明
低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-60

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,97211,533
( 12,686 )
2日目

詳細情報

基本情報

カットして好きな形状に加工が可能なお徳用のロングタイプ静電気対策ブラシ。
【特長】
・低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ
・汚れても簡単に洗浄できます
・フレームはアルミ製で簡単に切断できます
・表面を撫でることで除電が可能
【用途】
・アクリル、樹脂など絶縁体の除電に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電ブラシ F-60の型番F-60のページです。 型番F-60に関する仕様情報を記載しております。
除電ブラシ F-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除電ブラシ F-60
除電ブラシ ハード 小判型
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
除電ブラシ ソフト 製図払い
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
メーカーホーザントラスコ中山スタック・アンド・オプティークトラスコ中山スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク
通常価格11,97210,1143,785 -9,9436,100 -44,879
通常出荷日2日目1日目9日目1日目9日目〜9日目
商品タイプフレームタイプ小型タイプブラシタイプブラシタイプハケタイプブラシタイプ
毛材ステンレスモノエイトその他サンダーロンその他その他
全長(mm)1000120300270-1000
毛丈(mm)20131065-30
トラスココード373-9996-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング