ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

導電性フロアマット ブラック

通常単価(税別)
42,06636,689
税込単価
46,27340,358
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

床材としての硬さと強度があり、台車等が走行する倉庫での使用にも適している静電気対策マット。【特長】・厚...

詳細を確認

型番:

F-730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-730の仕様・寸法情報

厚み(mm)
4
幅(mm)
1000
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
5
ブラック
質量(g)
27000
ESD管理値(Ω)
接地抵抗Rg≦1×108
補足説明
床面の静電気対策と疲労対策に
内容量
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-730

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,06636,689
( 40,358 )
2日目

詳細情報

基本情報

床材としての硬さと強度があり、台車等が走行する倉庫での使用にも適している静電気対策マット。
【特長】
・厚み4mmで耐久性、耐摩耗性、耐候性が高く、伸びにも強い硬さと強度の床用ダイヤ形エンボスマット
・床専用のマットは接着性を考慮した光沢仕上げ。両面テープや接着剤にしっかり張り付けることが可能
・カッターナイフやしっかりしたハサミがあればカットすることが可能
・複数に切り分けた場合はマットごとにアース線を接続するか、金属板でできたアース板で電気的連結が必須
・通常の貼り付けは床用の強力な両面テープで四辺、重い台車やハンドリフトが走行する場合は全面貼り付け
【用途】
・電子機器製造の作業場での静電気対策や、可燃性液体やガス等を取り扱う作業での静電気火災予防にも有効
・床面の静電気対策と疲労対策に

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

導電性フロアマットの外形図と仕様

導電性フロアマット ブラック 製品仕様01

疲労軽減効果も兼ね備えた静電気対策マット。
簡単にカッターやハサミで切り取り可。

導電性フロアマット ブラック 製品仕様02

表面形状(エンボス)

外形寸法1(W)×5(L)m
厚さ4mm
ESD管理値接地抵抗 Rg≦1×108Ω
重量27kg
 

お手入れ方法

導電性フロアマット ブラック 製品仕様04

マットクリーナー

  • 別売りの専用マットクリーナーでしっかり汚れを除去。
  • シンナーなどの有機溶剤は使用せず、専用のマットクリーナーを使用すること。
  • 定期的な検診を行い、抵抗値が規格値内か確認必須。
  • 床、作業面、保管棚などに使用する場合、毎月点検が必要。

使用方法・使用事例

導電性フロアマット ブラック 使用例

F-127 アース線使用例

注意・禁止事項

  • 必ずアースを取って使用。アースを取らない場合、現場内の電子部品破壊、爆破等の恐れあり。
  • 静電気対策用のアースラインは、動力アースラインとは別系統で確保が必要。感電の恐れあり。
  • 導電性カラーマットに活線が触れないよう注意。感電の恐れあり。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性フロアマット ブラックの型番F-730のページです。 型番F-730に関する仕様情報を記載しております。
導電性フロアマット ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性フロアマット ブラック
Jフロア導電性フロアマット
導電マット
導電性カラーマット F-763
導電性クッションマット F-735
導電性クッションマット F-736
メーカーホーザンアズワンケニスホーザンホーザンホーザン
通常価格42,06628,20021,50043,736103,09130,404
通常出荷日2日目1日目9日目2日目3日目2日目
厚み(mm)4102212.712.7
幅(mm)10003001000910600600
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
長さ(m)50.31.8100.90.9
ブラックブラックグリーングリーンブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング