17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

導電性カラーマット グレー

通常単価(税別)
6,70554,606特別価格
税込単価
7,37660,067特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

主にEPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
1
-
3500
1枚
1個
1.8
370-7784
6000
1枚
1個
10
-
34000
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,705
( 7,376 )
3日目
11,57911,030
( 12,133 )
3日目
54,60648,129
( 52,942 )
2日目

詳細情報

基本情報

主にEPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。
【特長】
・NBR(ゴム)を材質に使っており、ハンダ付け作業中に溶けたハンダが落ちても影響はほぼ皆無。
・表面には細かなシボ目がついており、ワークが滑りにくく安定した作業が可能。
・表面はつや無しで反射が少ないため、照明の照り返しによる眩しさを低減。
・カッター等で簡単に切り分け可能。一般的には各々の作業台や棚板のサイズに合わせてカットして使用。
・静電気対策用として導電性ゴムマット(ブラック)とカラー層を一体化。
・補強繊維を取り除いて、コストを抑えた導電性マット。
【用途】
・アッセンブリーラインの作業台、保管ラックやOA機器用のワークデスク用マットとして便利。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

導電性カラーマット グレー 製品仕様01

・アッセンブリーラインの作業台はもちろん保管ラックやOA機器用のワークデスク用マットとして優れた効果を発揮
・RoHS指令に適合し、コストパフォーマンスに優れたNBR製マット

規格表

型番外形寸法
m
厚さ
mm
ESD管理値
Ω
重量
kg
F-7121(W)×1(L)2点間抵抗
Rp≦1×108
3.5
F-7131(W)×1.8(L)6
F-7151(W)×10(L)34

お手入れ方法

導電性カラーマット グレー お手入れ方法
・別売りの専用マットクリーナーでしっかり汚れを除去。
・シンナーなどの有機溶剤は使用せず、専用のマットクリーナーを使用すること。
・定期的な検診を行い、抵抗値が規格値内か確認必須。
・床、作業面、保管棚などに使用する場合、毎月点検が必要。

注意・禁止事項

  • 必ずアースを取って使用。アースを取らない場合、現場内の電子部品破壊、爆破等の恐れあり。
  • 静電気対策用のアースラインは、動力アースラインとは別系統で確保が必要。感電の恐れあり。
  • 導電性カラーマットに活線が触れないよう注意。感電の恐れあり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性カラーマット グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性カラーマット グレー
導電性カラーマット グリーン
PVC製導電性カラーマット
導電性カラーマット グリーン PVC製
導電性フロアマット ブラック
導電性クッションマット F-736
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格6,705-7,109 -6,825 -10,864 -42,06630,404
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目2日目〜2日目2日目
厚み(mm)2222412.7
幅(mm)10001000100010001000600
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
グレーグリーングリーングリーンブラックブラック
ESD管理値(Ω)点間抵抗Rp≦1×108点間抵抗Rp≦1×1081×10の4乗<Rp<1×10の9乗接地抵抗Rg≦1×109接地抵抗Rg≦1×108接地抵抗Rg≦1×107
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング