17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

導電性カラーマット グリーン

通常単価(税別)
7,10948,129
税込単価
7,82052,942
通常出荷日:2日目~3日目

EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。【特長】・電...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
1
334-1828
3500
1枚
1個
1.8
370-7776
6000
1枚
1個
10
-
34000
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,109
( 7,820 )
2日目
11,163
( 12,279 )
3日目
48,129
( 52,942 )
2日目

詳細情報

基本情報

EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。
【特長】
・電子・電機業界でのスタンダードモデル、カッターナイフやハサミで簡単にカット可能。
・材質はNBR(ゴム)なのでハンダ付け作業中に溶けたハンダが落ちてもほとんど影響はない。
・静電気対策用として導電性ゴムマット(ブラック)とカラー層を一体化。
・補強繊維を取り除き、低コスト。
・表面はつや無しで反射が少ないため、照明の照り返しによる眩しさがなく目にやさしい。
・表面には細かなシボ目(微細な凹凸)があり、滑りにくく安定した作業が可能でマットの冷たさを和らげる。
【用途】
・アッセンブリーラインの作業台はもちろん保管ラックやOA機器用のワークデスク用マットとして最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

導電性カラーマット グリーン 製品仕様

導電性カラーマットF-705シリーズの表面はつや無しで反射が少ないため、照明の照り返しによる眩しさがなく目にやさしい。
RoHS指令に対応(従来の6物質にフタル酸エステル類4物質を加えた10物質の規制に対応)。
滑りにくく照明の反射を抑えたツヤ消し仕様の表面。
補強繊維を除くことでコストダウン。
10mの長尺ものに加え、作業台などの大きさに合わせてあらかじめカットされた1m×1.8m、1m×1mをラインナップ。

性能・試験情報

品番外形寸法
mm
重量
kg
厚さ
mm
ESD管理値
F-7021(W)×1(L)3.52Rp≦1×108
F-7031(W)×1.8(L)6
F-7051(W)×10(L)34

ESD保護アイテムに対する要求事項(RCJS-5-1:2014)に適合。
RoHS指令適合。
アース線の付属なし。別途購入の必要あり。

使用方法・使用事例

施工例

導電性カラーマット グリーン 施工例

セル台、机、棚板にもご使用いただけます。

床面への施工方法

導電性カラーマット グリーン 床面への施工方法
(1)床面を清掃します。
特にテープの残りかすや油分汚れなどがあるとテープの密着性が悪くなるので、
施工前に必ず清掃を行ってください。

(2)マットと壁の間に隙間ができないよう壁から順に床に並べていきます。
※補強繊維なしのマットの場合は、梱包時の巻き癖で直線がでていませんので
壁面に沿い直線にカットしてから施工を行ってください。

目地(継ぎ目)の処理

導電性カラーマット グリーン 導電性テープF-750を使った目地処理

導電性テープF-750を使った目地処理


(1)導電性テープF-750を使った目地処理

F-750は導電性マットと併用した場合抵抗値は1×109Ω以下となり
RCJS-5-1を満たすことができます。
気になる目地部分に上から貼付するだけで目地処理を行うことができます。
導電性カラーマット グリーン 重ね切りを行う目地処理

重ね切りを行う目地処理

(2)重ね切りを行う目地処理
導電性カラーマット グリーン 5m2以下のマットの接続

5m2以下のマットの接続:5枚

(3)アース幹線への接続、マット間の連結について

通常アース幹線への接続は1ヶ所、マット間の連結テープは5m2あたりに1ヶ所で電気的には問題ありません。
しかし不慮の事故や断線を考慮し余裕をもち多目に連結、幹線へ接続することをお勧めします。
導電性カラーマット グリーン 5m2以上のマットの接続

5m2以上のマットの接続:2枚

 

注意・禁止事項

作業台など平滑な面に貼る場合は事務用の薄い両面テープを使用し、床材がコンクリートやカーペットの場合は床用の強力な両面テープを使用する。
導電性マットはカッターナイフやハサミで簡単にカットでき、一般的には各々の作業台や棚板のサイズに合わせてカットして使用。
ただし切り分けた場合はマットごとにアース線を接続するか、金属板でできたアース板(短絡プレート)で電気的に連結しておくこと。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性カラーマット グリーンのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
作業テーブルと床の除電用
3
満足度:3.0
迅速な対応で助かりました。 しかし、商品が重くて移動が大変でしたので更なる軽量化を期待したいです。 また、テーブルや床に...もっと読む
2人が参考にしています。
半導体の組み立てに使用
5
満足度:5.0
部品のラインナップが豊富で、調達に大変役立っています。これからも利用させていただきます。
0人が参考にしています。
作業台表面処理
5
満足度:5.0
簡単にカットが出来、作業台の表面に貼り付けることで滑りが良い
0人が参考にしています。
基板修理の作業台で作業マットとして
5
満足度:5.0
作業机が、巾1400だったため、こちらを購入して、カットして使用しております。カッターナイフで切り込みを入れればあとは手...もっと読む
0人が参考にしています。
製品検査の作業机の上に敷いています。
4
満足度:4.0
F-703を購入して、机に合うサイズにカットして使用しました。 机サイズ1800×900にぴったりのものがあればよかった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性カラーマット グリーン
導電性カラーマット グリーン PVC製
導電性カラーマット グレー
PVC製導電性カラーマット
導電性フロアマット ブラック
導電性クッションマット F-736
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格7,109-10,181 -6,705 -6,488 -36,68925,815
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜3日目2日目2日目
厚み(mm)2222412.7
幅(mm)10001000100010001000600
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
グリーングリーングレーグリーンブラックブラック
ESD管理値(Ω)点間抵抗Rp≦1×108接地抵抗Rg≦1×109点間抵抗Rp≦1×1081×10の4乗<Rp<1×10の9乗接地抵抗Rg≦1×108接地抵抗Rg≦1×107
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング