ツール用品技術窓口
湿度依存しないカーボン練り込みタイプのESDバッグ。【特長】・材質: ポリエチレン。・ESD管理値: ...
詳細を確認湿度依存しないカーボン練り込みタイプのESDバッグ。
【特長】
・材質: ポリエチレン。
・ESD管理値: 表面抵抗 Rs≦1×10⁶。
| 品番 | 外形寸法 mm | 厚さ mm | 入数 |
|---|---|---|---|
| F-15-A | 100(W)×150(D) | 0.1 | 10 |
| F-15-B | 200(W)×250(D) | ||
| F-15-C | 300(W)×450(D) |
RoHS指令に対応(従来の6物質にフタル酸エステル類4物質を加えた10物質の規制に対応)。
電源を持つ内容物… 電池など、電源を持つ基板を入れる場合は、抵抗値が高いF-54/55、F-56/57をご使用ください。
抵抗値が低いF-15を使用すると、電池が放電する可能性があり危険です。
界面活性剤… 界面活性剤を使用したバッグは、湿度依存が大きく、湿度が低くなると抵抗値が高くなります。
また、界面活性剤をブリードアウトすることで静電気性能を維持しているため、枯渇すると性能がなくなります。
内容物の汚染を嫌う場合や長期的に使用される場合は、界面活性剤不使用タイプをおすすめいたします。
| - | F-54/F-55/F-56/F-57 | F-15 |
|---|---|---|
| 湿度依存 | 低 | なし |
| 電源を持つ内容物 | ○ | × |
| 内容物の汚染を嫌う | ○ | ○ |
| 内容物の視認性 | ○ | × |
| 耐久性 | ○ | ○ |
| 界面活性剤 | 不使用 | 不使用 |
RoHS指令適合
特定化学物質(カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチル)をその最大許容濃度を超えて使用しないことを保証いたします。
https://www.hozan.co.jp/support/RoHS.html

帯電や放電を防ぎ、安全に移動・運搬することが可能になります。



アキレス
帯電防止透明 スカイポリフィルム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):7,109円~

ホーザン
ESDバッグ(導電袋)
4.4通常価格(税別):670円~

エンジニア
静電気対策帯電防止バッグ
4.3通常価格(税別):220円~

DESCO JAPAN
DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入
0通常価格(税別):2,970円~

ホーザン
グランドアース線 F-27
4.5通常価格(税別):2,220円

エンジニア
卓上導電マット 幅 230mm・320mm
4.5通常価格(税別):1,900円~

アズワン
エコノミー導電マット
4.5通常価格(税別):22,106円~

DESCO JAPAN
台車用アース 引きずりタイプ 14000
4.5通常価格(税別):1,913円