17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 シモンスター SS22黒

通常単価(税別)
7,7779,332特別価格
税込単価
8,55510,265特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】【特長】・規格 JIS T 8101 革製...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

グリップ力を発揮するサスペンションシステムを搭載したSX3層底

安全靴 シモンスター 黒 SS22BKの外観

安全靴 シモンスター 黒 SS22BKの外観

安全靴 シモンスター 黒 SS22BKの靴底

足へのクッションをやわらげ床面をグリップし安定性を保ちます。

製品仕様

  • 規格 : JIS T 8101 革製S種(普通作業用)E合格
  • 先芯 : ワイドACM樹脂先芯
  • 甲被 : 牛革(型押ソフト)
  • ソール : SX3層底 Hybrid Sole ハイブリッドソール(SXウレタン+SXラバー)
  • 標準重量 : 900g(26.0cm)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
25
1足
1個
26
1足
1個
26.5
1足
1個
27
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,777
( 8,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,7777,543
( 8,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,777
( 8,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,332
( 10,265 )
5日目
7,777
( 8,555 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。】
【特長】
・規格 JIS T 8101 革製S種(普通作業用)E合格。
・静電気帯電防止機能を備えたSX3層底やワイドACM樹脂先芯、かかと部衝撃吸収ショックアブソーバーを搭載し、基本性能をしっかり網羅したベーシックモデルです。
・屈曲性に優れた甲被デザイン。
【用途】
・長時間の立ち仕事でも疲れにくく、クッション性に優れているため警備作業等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 シモンスター SS22黒のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
工場内で履く用
5
満足度:5.0
とても履きやすくてまとめて購入させていただいています。 サイズの在庫もあるので助かっています
1人が参考にしています。
製缶作業の作業靴
4
満足度:4.0
ソールがやわらかく歩いても疲れにくい。 サイズ感は普段履く靴のサイズの感覚だと少し大きめだった。 まだ使用期間が短いため...もっと読む
0人が参考にしています。
安全靴
5
満足度:5.0
毎日履くものなので、ウレタン底の安全靴は非常に足の負担が軽減できます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
できません。革製品ケア用品を使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 シモンスター SS22黒
快適・軽量3層底安全靴 SS22黒
安全靴 シモンライト・シリーズ SL22-BL黒/ブルー
快適・軽量3層底安全靴 甲プロ付 SS22D-6
安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー
安全靴(熱圧着底仕様) FD22
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格7,777-10,737 -20,0209,528 -17,969 -7,640 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
耐油性ありなしありありありあり
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしなし
甲被タイプひも式ひも式ひも式甲プロテクタひも式ひも式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング