17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 8500シリーズ 8511黒

通常単価(税別)
6,791
税込単価
7,470
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンランク上の履き心地、サスペンションシステムを搭載したSX3層底の安全靴。【特長】・現在までに先芯を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 規格詳細
    JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
  • 標準重量 (g)
    800
  • 先芯素材
    ワイドACM樹脂
  • 靴底素材
    SX3層底
  • 甲被素材
    銀付牛革
  • 内容量
    1足

ご注意

  • 高所作業の場合は必ず脚絆の併用が必要です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

甲被に銀付牛革を採用し優れた通気性と天然の仕上がり感

安全靴 8500シリーズ 黒 8511BKの外観

安全靴 8500シリーズ 黒 8511BKの外観

安全靴 8500シリーズ 黒 8511BKの靴底

安全靴 8500シリーズ 黒 8511BKの靴底

仕様

規格 : JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
先芯 : ワイドACM樹脂先芯
甲被 : 銀付牛革
ソール : SX3層底 Hybrid Sole ハイブリッドソール(SXウレタン+SXラバー)
標準重量 : 800g(26.0cm)
JIS 付加的性能 かかと部の衝撃エネルギー吸収性E合格。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
24.5
1足
1個
25
1足
1個
25.5
1足
1個
26
1足
1個
27.5
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,791
( 7,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,791
( 7,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,791
( 7,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,791
( 7,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,791
( 7,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,791
( 7,470 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンランク上の履き心地、サスペンションシステムを搭載したSX3層底の安全靴。
【特長】
・現在までに先芯を樹脂に代え、ゆとり設計の靴型を採用し、インソールもグレードアップ。
・規格 JIS T 8101 革製S種(普通作業用)E合格。袋ベロ採用で靴の中への異物の浸入を防ぐ。
・障害物を踏む等の不安定な状況でもグリップ力を発揮するサスペンションシステムを搭載したSX3層底。
・甲被に銀付牛革を採用し優れた通気性と天然の仕上がり感。
【用途】
・一般的な多くの現場での使用に最適。

ご注意

  • 高所作業の場合は必ず脚絆の併用が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 8500シリーズ 8511黒のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場内の立ち仕事用
4
満足度:4.0
工場内の立ち仕事用に使用しています。作業靴としては可もなく不可もない感じだと思います。個人的には幅広の設計なので通常のサ...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
できません。革製品ケア用品を使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 8500シリーズ 8511黒
安全靴 8500シリーズ 8538黒
安全靴 7500シリーズ 7511黒静電靴
安全靴 7500シリーズ 7522黒
安全靴 7500シリーズ 7544黒
安全靴 WS11黒
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンアズワン
通常価格6,79110,59710,3686,484 -10,483 -16,200
通常出荷日在庫品1日目1日目6日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴長編上靴短靴-半長靴短靴
耐油性ありありありありありなし
静電気帯電防止機能ありありありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング