17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒

通常単価(税別)
5,7007,833
税込単価
6,2708,616
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー安全靴です。【特長】・JISの耐滑性F2合格。・クッション...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    なし
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 規格
    JIS T 8101 CI/S/P1/F2合格
  • 先芯素材
    ワイドACM樹脂
  • 靴底素材
    発泡ポリウレタン2層
  • 甲被素材
    牛革(型押ソフト)
  • 中敷タイプ
    カップインソール

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

軽量安全靴 7511黒の外観

 

軽量安全靴 7511黒の外観

 

  • 規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2合格
  • 甲被:牛革(型押ソフト)
  • 先芯:ワイドACM樹脂先芯
  • 靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 標準重量:800g(26.0cm)
  • 耐滑性:JISの耐滑性F2合格

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 耐圧迫荷重(kN)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

耐圧迫荷重(kN)

質量(g)

最小発注数量
24.5
4957520100023
157-8367
10±0.1
740
1個
25
4957520100030
157-8375
10±0.1
760
1個
25.5
4957520100047
157-8383
10±0.1
780
1個
26
4957520100054
157-8391
10±0.1
800
1個
26.5
4957520100061
157-8405
10±0.1
820
1個
27
4957520100078
157-8413
10±0.1
840
1個
27.5
4957520100085
157-8421
10±0.1
860
1個
28
4957520100092
157-8430
10±0.1
800
1個
23.5
4957520100009
157-8341
10±0.1
700
1個
24
4957520100016
157-8359
10±0.1
720
1個
24.5
-
-
-
-
1個
25
-
-
-
-
1個
25.5
-
-
-
-
1個
26
-
-
-
-
1個
26.5
-
-
-
-
1個
27
-
-
-
-
1個
27.5
-
-
-
-
1個
28
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,455
( 8,201 )
1日目
7,833
( 8,616 )
1日目
7,455
( 8,201 )
1日目
7,366
( 8,103 )
1日目
7,366
( 8,103 )
1日目
7,352
( 8,087 )
1日目
7,720
( 8,492 )
1日目
7,633
( 8,396 )
1日目
7,592
( 8,351 )
1日目
7,592
( 8,351 )
1日目
5,829
( 6,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,640
( 8,404 )
3日目
5,829
( 6,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,829
( 6,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,700
( 6,270 )
3日目
5,829
( 6,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,829
( 6,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,994
( 7,693 )
5日目

詳細情報

基本情報

履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー安全靴です。
【特長】
・JISの耐滑性F2合格。
・クッション性、屈曲性に優れた発泡ポリウレタン2層底搭載。
・ロングライフデザイン賞受賞。
・足あたりを軽減し、軽くて強いワイドACM樹脂先芯。
・甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。
・つま先部分を上げた形状(トゥスプリング)でつまづきを防止。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒のレビュー
4平均満足度:4.010件のレビュー
作業に
4
満足度:4.0
日々の作業に使用しています。 履きやすいです。 また長年使用していますがソールも剥がれずに使い続けられています。
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
真ん中なへんに 鉄がはいっているので 非常に安全です むれるのがいやですが
0人が参考にしています。
軽量安全靴
3
満足度:3.0
軽量安全靴として使用している限り問題なく思えます。とても良いです。
0人が参考にしています。
つかいやすく
4
満足度:4.0
はきやすくて 丈夫です価格も 比較的安価ですし 真ん中に鉄があり 安全です
0人が参考にしています。
安全
4
満足度:4.0
鉄をあつかっているので 脚におちたら大変なことになるので ひじょうに便利です
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか。
A
できません。革製品ケア用品を使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒
2層ウレタン軽量安全靴 BZ11
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒静電靴/7511白静電靴
耐滑・軽量3層底安全短靴 WS11 黒
2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7533黒
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格5,700-6,000 -5,745 -7,250 -8,215 -11,833 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴長編上靴
耐油性なしありなしありありあり
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング