ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー【12個入り】

通常単価(税別)
23,40017,393
税込単価
25,74019,132
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

定位置管理に適したハンディワイパー専用ディスペンサー。【特長】・ふた付きだから、アルコールが乾きづらく...

詳細を確認
  • 形状
    ディスペンサー
  • タイプ
    ドライ
  • ブルー
  • 幅 (mm)
    226
  • 高さ (mm)
    113
  • 奥行 (mm)
    156
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 適合製品
    ワイプオールX50 ハンディワイパー【60520】・ハイジェネ ピンク ハンディワイパー【62101】・ハイジェネ ブルーハンディワイパー 【62102】
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 本商品はディスペンサーのみです。中身は入っておりません。

型番:

04300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

この商品の特長

クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー:関連画像

外観

クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー:関連画像

使用例 A

クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー:関連画像

使用例B

適応商品

  • ワイプオールX50ハンディワイパー
  • ワイプオールX60ハンディワイパー
  • ハイジェネブルーハンディワイパー
  • ハイジェネピンクハンディワイパー

04300の仕様・寸法情報

形状
ディスペンサー
タイプ
ドライ
ブルー
幅(mm)
226
高さ(mm)
113
奥行(mm)
156
材質
ポリプロピレン
適合製品
ワイプオールX50 ハンディワイパー【60520】・ハイジェネ ピンク ハンディワイパー【62101】・ハイジェネ ブルーハンディワイパー 【62102】
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
04300

内容量

最小発注数量
1個
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,40017,393
( 19,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

定位置管理に適したハンディワイパー専用ディスペンサー。
【特長】
・ふた付きだから、アルコールが乾きづらく、埃やごみが入りにくい。
・中身の残量がわかりやすいクリアブルー。
・取り出しやすいポップアップタイプ。
【用途】
・製造ラインの定位置・定管理に。
・ハンディワイパー専用ディスペンサー。

ご注意

  • 本商品はディスペンサーのみです。中身は入っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサーの型番04300のページです。 型番04300に関する仕様情報を記載しております。
クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー
不織布ワイパー ワイプオールX60
ハイジェネ ピンク ハンディワイパー
キムテックス ポップアップ ホワイト
ワイプオール X60(クロスライクタイプ)
ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格23,40012,333 -11,14326,85711,68412,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状ディスペンサーシートシートシートシートシート
タイプドライドライドライドライドライドライ
ブルーホワイトピンクホワイトホワイトホワイト
幅(mm)226-----
高さ(mm)113-----

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング