17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)【100個入り】

通常単価(税別)
32,03529,907
税込単価
35,23932,898
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

発塵・残留イオンが非常に少ないクリーンルーム用ウエス。【特長】・ポリエステル100%極細繊維クリーンエ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • シートサイズ (mm)
    230×230
  • ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 枚数
    10枚/パック
  • プライ
    1
  • 梱包形態
    パウチ
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5
  • 内容量
    1ケース(10枚×10パック)

型番:

63160-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番シートサイズ
(mm)
素材内容量
63160230×230ポリエステル1パック(10枚)
63160-PACK1ケース(10枚×10パック)
 

【ソフトエッジ効果】(※イラストはイメージです)

テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)  製品仕様01

異形断面形状の極細繊維のエッジによりホコリや汚れを取り除きやすい。

テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)  製品仕様02

一般的なポリエステル素材。汚れが取り除きにくい。

 

【ポリエステル素材】

テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)  製品仕様03
  • 耐熱性や強度に優れた素材。
  • 直接紡糸製法でありながら、髪の毛の1/400の太さの超極細繊維でホコリや汚れを確実に除去。
  • 直接紡糸製法は、廃液などを出さない(割繊型や海島型繊維では、極細化時に有機溶媒や高濃度アルカリ水溶液を使用)、環境に配慮した製法
  • 製造時に、薬品処理を必要としないため、薬品の残存の心配がない

 

使用方法・使用事例

使用事例

テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)  使用事例01

63160-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
230×230
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
枚数
10枚/パック
プライ
1
梱包形態
パウチ
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
5
内容量
1ケース(10枚×10パック)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63160-PACK

内容量

RoHS?最小発注数量
1ケース(10枚×10パック)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,03529,907
( 32,898 )
1日目

詳細情報

基本情報

発塵・残留イオンが非常に少ないクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・ポリエステル100%極細繊維クリーンエリアワイパー。発塵の発生を最小限に抑えた端面ヒートカット処理。
・異形断面形状のソフトエッジ効果により、ホコリや汚れを除去。
・17.5MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。
・食品衛生試験実施済み。
【用途】
・管理レベルの高いクリーンエリア、クリーンベンチの清掃作業に最適な不織布ウエス。
・アルコール、アセトン等の有機化合物を染み込ませた拭き取り作業。
・電子工場・レンズ工場・製薬工場・医療機器製造工場・化粧品工場・印刷工場・病院・ラボに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)の型番63160-PACKのページです。 型番63160-PACKに関する仕様情報を記載しております。
テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
吸水シート
5
満足度:5.0
水を通す製品の水切りシートとして使用しています。発塵も無く耐久性もあり良い製品です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q純粋洗浄処理されていますか?
A
超純粋洗浄後にクリーンパックされたポリエステル100%極細繊維のワイパーです。
Qテクノテックスに利用されてるポリエステル素材の特長を教えてください?
A
耐熱性や強度に優れた素材超極細繊維でホコリや汚れを各日に除去します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)
テクノテックス 15×15cm
TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー
キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ
スーパーワイパー
スーパーワイパー 4・6・9インチ
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシアトラスコ中山日本製紙クレシアブラストンアズワン
通常価格32,03543,6344,20740,4263,560 -3,478 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目7日目〜4日目〜
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリプロピレンポリエステルポリエステルポリエステル
シートサイズ(mm)230×230150×150304×304228×228230×230230×230
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1001001001001010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング