17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PCボードプロテクター Z-272

通常単価(税別)
1,271
税込単価
1,398
通常出荷日:1日目

【特長】・実装プリント基板用スプレー式吸湿・絶縁コーティング剤・ハンダの腐蝕を防ぐ絶縁皮膜を形成し、数...

詳細を確認
  • 無色透明
  • 本体/オプション
    本体
  • トラスココード
    370-8535
  • 用途
    完成プリント基板の吸湿、ハンダの腐食を防ぐ絶縁皮膜の形成に。
  • 特長
    実装プリント基板用スプレー式吸湿・絶縁コーティング剤。ハンダの腐蝕を防ぐ絶縁皮膜を形成し、数分で硬化します。屋外アンテナ・メッキ製品などの腐食防止に、優れた防錆力で湿気、塩害から守ります。
  • 電気特性
    体積抵抗0.8×1015Ω・m、絶縁破壊電圧3.5kV(交流50Hz)
  • 性質
    可燃性
  • 内容量
    1本(220ml)

型番:

Z-272
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

完成プリント基板の吸湿、ハンダの腐食を防ぐ絶縁皮膜の形成に

PCボードプロテクター Z-272:関連画像

Z-272

PCボードプロテクター Z-272:関連画像

使用例

製品仕様

電気特性 体積抵抗0.8×1015Ω・m
絶縁破壊電圧3.5kV(交流50Hz)
容量 140g(220mL)

Z-272の仕様・寸法情報

無色透明
本体/オプション
本体
トラスココード
370-8535
用途
完成プリント基板の吸湿、ハンダの腐食を防ぐ絶縁皮膜の形成に。
特長
実装プリント基板用スプレー式吸湿・絶縁コーティング剤。ハンダの腐蝕を防ぐ絶縁皮膜を形成し、数分で硬化します。屋外アンテナ・メッキ製品などの腐食防止に、優れた防錆力で湿気、塩害から守ります。
電気特性
体積抵抗0.8×1015Ω・m、絶縁破壊電圧3.5kV(交流50Hz)
性質
可燃性
内容量
1本(220ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
Z-272
関連

内容量

最小発注数量
1本(220ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271
( 1,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実装プリント基板用スプレー式吸湿・絶縁コーティング剤
・ハンダの腐蝕を防ぐ絶縁皮膜を形成し、数分で硬化します
・電気特性:体積抵抗0.8×10の15乗Ω・cm
・絶縁破壊電圧:3.5kV(交流50Hz)
・容量:140g(220ml)
・可燃性
・無色透明
【用途】
・屋外アンテナ・メッキ製品などの腐食防止に、優れた防錆力で湿気、塩害から守ります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCボードプロテクター Z-272の型番Z-272のページです。 型番Z-272に関する仕様情報を記載しております。
PCボードプロテクター Z-272のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QZ-272PCボードプロテクターを放熱用のヒートシンク付近で使用したいが問題は無いか。
A
アルミニウム製のヒートシンクには絶対に使用しないで下さい。Z-272PCボードプロテクターの内容液中の、1-ブタノールはアルミニウムと激しく反応し、可燃性のガス(水素)を発生します。
ヒートシンクにはアルミニウム素材が使用されていることが多い為、必ず素材を確認してからご使用ください。
また、素材を問わずヒートシンクに付着すると放熱性能が低下しますのでご注意ください。
QZ-272 PCボードプロテクターの塗膜が白く濁るのは何か?
A
白化現象(ブラッシング)と呼ばれる現象です。
塗膜に霧がかかったように白くなりつやがなくなります。
塗膜から溶剤が蒸発する際の気化熱によって塗膜周辺の温度が下がり、凝結した空気中の水分により塗膜が白濁することがあります。
特に湿度の高い環境において発生しやすいため、湿度の高い環境を避けて施工してください。
湿度が高く、寒暖の差が大きい環境下(昼夜の温度差など)の場合、空気中の水分が塗膜の表面で凝縮して塗膜が白濁することがあります。
昼夜で温度差が大きい場合などは昼間のうち(温度差が発生する前)に指触乾燥に達するよう施工してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCボードプロテクター Z-272
帯電防止クリーナー Z-292
マットクリーナー Z-276
デブコン CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー
ESD対策コーティング剤
タキロン コートロンVタイプ 1KG
メーカーホーザンホーザン三商ITWホーザンタキロンシーアイ
通常価格1,2719601,9907,3908,8162,702
通常出荷日1日目1日目6日目1日目3日目1日目
無色透明-----
本体/オプション本体本体----
トラスココード370-8535370-8543----
用途完成プリント基板の吸湿、ハンダの腐食を防ぐ絶縁皮膜の形成に。OA機器、家庭用電化製品などの洗浄・滞電防止。帯電しやすい箇所の清掃に。----
特長実装プリント基板用スプレー式吸湿・絶縁コーティング剤。ハンダの腐蝕を防ぐ絶縁皮膜を形成し、数分で硬化します。屋外アンテナ・メッキ製品などの腐食防止に、優れた防錆力で湿気、塩害から守ります。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト