17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩素フリータッピングスプレー

通常単価(税別)
868
税込単価
955
通常出荷日:2日目

切削用潤滑剤。【特長】・塩素化パラフィン等を使用していませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 性質
    難溶性
  • 危険物種類
    第四類第三石油類
  • 危険物容量 (mL)
    252
  • 使用温度範囲 (℃)
    100℃以下
  • 内容量
    420mL

型番:

000189
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ダイオキシンや腐食が起きない、塩素フリー切削油剤スプレー

塩素フリーであるため、環境にやさしい切削油剤スプレーとなっている。

塩素フリーであるため、環境にやさしい切削油剤スプレーとなっている。

鋼材及び各種金属や非鉄金属の切削時の潤滑に。

鋼材及び各種金属や非鉄金属の切削時の潤滑に。

塩素フリータッピングスプレーの主な特長について

環境対応商品。

環境対応商品。

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

性能

  • 融着荷重: 2,452N
  • 極圧性:1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)
  • 銅板腐蝕:1a(100℃×1hr)
  • 動粘度(40℃): 44.7cSt
  • 不活性イオウ: 0.6%以下
  • 使用温度範囲:100℃以下

成分

  • 鉱油
  • 極圧添加剤
  • 防錆剤
  • LPG
  • 第四類第三石油類252mL 危険等級Ⅲ

000189の仕様・寸法情報

種類
スプレー
性質
難溶性
危険物種類
第四類第三石油類
危険物容量(mL)
252
使用温度範囲(℃)
100℃以下
内容量
420mL

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
000189
関連

内容量

最小発注数量
420mL
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
2日目

詳細情報

基本情報

切削用潤滑剤。
【特長】
・塩素化パラフィン等を使用していませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません
・鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具が腐食する心配がない
【用途】
・各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩素フリータッピングスプレーの型番000189のページです。 型番000189に関する仕様情報を記載しております。
塩素フリータッピングスプレーのレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
SUS材へのタッピング加工
3
満足度:3.0
SUS材へのタッピング加工に使いました。手荒れや環境を考え塩素フリーにしました。切削性は通常タイプの方が良いかもしれない...もっと読む
0人が参考にしています。
溝加工
4
満足度:4.0
水溶性切削油使ってしまうと掃除が大変なので。 ワークに多めにスプレーして使用。
0人が参考にしています。
機械加工のタップ加工
4
満足度:4.0
値段と使い勝手で選定しました。缶をまっすぐにしていないとノズルから出てこないです。横にしてしまうとガスしか出ません。塩素...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工時
5
満足度:5.0
本来の使用用途から外れているかもしれませんが、機械加工時に鋼材に欠けると、エンドミルの持ちがよくなり、重宝しております。
0人が参考にしています。
タッピングに使用
5
満足度:5.0
主にタッピングに使用しています。以前は他社製の類似品を使用していましたが、品質が悪く使用後の製品が変色してしまいました。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワークがアルミですが塩素フリータッピングスプレーは使用できますか?
A
はい、使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩素フリータッピングスプレー
塩素フリー超切削スプレー
切削オイルスプレー
“モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)
タッピングスプレーアドモスAS-02
TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコトラスコ中山ダイゾーニチモリトラスコ中山
通常価格8681,1289104,611 -1,9391,184 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜2日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
性質難溶性難溶性油性難切削油性難切削
危険物種類第四類第三石油類第四類第三石油類----
危険物容量(mL)252252----
使用温度範囲(℃)100℃以下100℃以下----
よく一緒に購入される商品

切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト