17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペネトンA(防錆スプレー)

通常単価(税別)
881
税込単価
969
通常出荷日:2日目

錆を止め、動きをよくし、錆びついたネジをゆるめる設備用防錆浸透油。すばやく浸透、μ被膜を形成する!【特...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 消防法分類
    該当
  • 特長1
    PTFE配合し、潤滑性アップ。水置換性あり。腐食した金属面にすばやく浸透し、錆の下の金属素地に潤滑性を与えます。
  • 用途1
    錆びつき、焼きつきによる固定したボルト、ナットのゆるめなど。金属製品の防錆、潤滑。
  • 危険物容量 (ml)
    210
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~130
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

105
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

腐蝕した金属表面にすばやく浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与える防錆剤

PTFE配合の無臭タイプ。

PTFE配合の無臭タイプ。

スプレータイプで目的の箇所に直接塗布。

スプレータイプで目的の箇所に直接塗布。

ペネトンAの主な特長について

水置換。

水置換。

強力タイプ。

強力タイプ。

無臭タイプ。

無臭タイプ。

2種類のスプレー方式。

2種類のスプレー方式。

逆さ吹きOK。

逆さ吹きOK。

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

性能/性状

  • 塩水噴霧:72時間以上
  • 屋内防錆:1年以上
  • 融着荷重:981N
  • 耐熱性:120℃
  • 動粘度(40℃):9cSt(参考値)
  • 湿潤:720時間以上
  • 使用温度範囲:-10~130℃

成分

  • ラノリンワックス
  • 脂肪酸エステル
  • イソパラフィン系溶剤
  • 防錆剤
  • 酸化防止剤
  • LPG
  • 第4類第三石油類 168ml 危険等級3

105の仕様・寸法情報

種類
スプレー
消防法分類
該当
特長1
PTFE配合し、潤滑性アップ。水置換性あり。腐食した金属面にすばやく浸透し、錆の下の金属素地に潤滑性を与えます。
用途1
錆びつき、焼きつきによる固定したボルト、ナットのゆるめなど。金属製品の防錆、潤滑。
危険物容量(ml)
210
使用温度範囲(℃)
-10~130
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
105

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
881
( 969 )
2日目

詳細情報

基本情報

錆を止め、動きをよくし、錆びついたネジをゆるめる設備用防錆浸透油。
すばやく浸透、μ被膜を形成する!
【特長】
・2wayノズルを採用し、逆さ吹き可能にした無臭タイプの防錆剤
・他の浸透油と比べ防錆効果が高く、長期防錆が可能
・水置換性があります
・PTFEを配合し潤滑性をアップしました
・シリコーンオイルを含みませんから周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません
・腐蝕した金属表面にすばやく浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます
・錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります
・水ヌレまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます
【用途】
・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
・金属製品の潤滑、防錆

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペネトンA(防錆スプレー)の型番105のページです。 型番105に関する仕様情報を記載しております。
ペネトンA(防錆スプレー)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
金型部品の防錆に
5
満足度:5.0
機械加工業者です。以前にCRCやモノタロウの商品を使用してみましたが、錆が出たためこの商品を購入しました。金型部品の防錆...もっと読む
1人が参考にしています。
金型の錆止めに使用
5
満足度:5.0
金型の錆止めに使用しています。錆止めも新しい商品が常に出るので、それらも使ってみてはいるのですが、一時的な錆止めとしては...もっと読む
1人が参考にしています。
ワークや部材の防錆に使用
3
満足度:3.0
ワークや部材の錆止めに使用。 スプレータイプなのでサッと全面に塗布できる。 さらっとした液体なのでワーク全体にすぐに塗布...もっと読む
0人が参考にしています。
金属部品の防錆とネジ緩め
5
満足度:5.0
金型部品の防錆とネジ緩めに使用。 浸透性が高く固く締まったボルト、ナットや錆で固着したボルト、ナットの緩め作業に最適です...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダー等の潤滑・防錆
4
満足度:4.0
設備の潤滑用に常備しています。濡れることがある環境なので水に強い効果があるのが良い。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水置換性とは何ですか?
A
金属に水が付着している場合、金属と水の間に防錆剤が入り防錆される事です。
Qラバーに使用可能ですか?
A
すぐ拭き取るのであれば問題ないが長時間接触していると膨潤します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペネトンA(防錆スプレー)
ラスガード クリアー NX88
ラスジェット
メタルオールIH-A
ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー
ミスミ 浸透防錆潤滑剤
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカル大澤ワックスミスミ
通常価格8811,18882012,812 -4994,880 -
通常出荷日2日目2日目2日目5日目3日目1日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレースプレー
消防法分類該当該当該当非該当該当該当
特長1PTFE配合し、潤滑性アップ。水置換性あり。腐食した金属面にすばやく浸透し、錆の下の金属素地に潤滑性を与えます。-----
用途1錆びつき、焼きつきによる固定したボルト、ナットのゆるめなど。金属製品の防錆、潤滑。-----
危険物容量(ml)210250210---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング