ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾燥時間が速すぎず遅すぎず最適

噴射圧が強くなり作業能率アップ

延長ノズル付きで逆さにしても使える
| 品名 | 特徴 | |
|---|---|---|
| エアゾール | スーパークリーンST・Jumbo | 噴射力が強く、すばやい洗浄性 (内容量:400mL) |
600型エアゾール 内容量:600ml/洗浄剤:400ml
| 比重(15/4℃) | 0.73 |
|---|---|
| 粘度(37.8℃) | 0.52mm2/s(cst) |
| 引火点(Tag) | –18℃ |
| 発火点 | 260℃ |
| 乾燥性 | 速乾性 |
| 爆発限界 | 1.1~19.0Vol% |
| 銅板腐食(50℃、3hr) | 1以下 |
| 消防法(第4類) | 第一石油類 |
洗浄剤性状
粘度が低く、狭い部分も効率よく洗浄できる洗浄剤。
【特長】
・脱脂洗浄作業の能率向上、コスト削減に効果的です
・洗浄剤液量アップでお徳用サイズ
・噴射圧が強くなり、作業能率アップ
・延長ノズル付で逆さにしても使えるので楽々洗浄
・速すぎず遅すぎず、最適乾燥時間で最適洗浄
・今お使いの洗浄剤より2倍以上お得
【用途】
・機械・部品のオーバーホールやメンテナンス
・金属・セラミック・ガラス・プラスティック製品の仕上洗浄(エポキシ、メラミン、フェノールなどの熱硬化性樹脂)
・防錆剤、離形剤の除去などに
・油汚れもマジックインキも落としたい

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

呉工業
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
4.8通常価格(税別):900円

住鉱潤滑剤
スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤
3.7通常価格(税別):1,139円

スリーエムジャパン
クリーナー30/クリーナー30 PRO
5通常価格(税別):1,085円~

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):6,166円~

鈴木油脂工業
パワークリーン 4L・18L
0通常価格(税別):3,179円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
2Bクリーナー NX251・NX255
0通常価格(税別):16,252円

大澤ワックス
農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ
0通常価格(税別):500円

エスコ
420mlコンジットクリーナーEA920WA-21
0通常価格(税別):1,380円

山一化学
EO-CLEANER
3通常価格(税別):6,515円~