ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マークテック スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST【12個入り】 |
|
マークテック スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)【12個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
住化プラステック プラスチック段ボール サンプライ |

型番:UD-ST450(420ml)、UD-ST600(600ml)で展開。
| 用途 | 組み合わせ品名 | 洗浄方法 | 特徴 | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| 一般材料用 | 浸透液 UP-ST(J) 洗浄液 UR-ST 現像剤 UD-ST 現像剤 UD-ST・V | 溶剤除去法 | 鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。 UD-ST・VはUD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適。(超速乾性) | JIS |
| 一般材料用 | 浸透液 P-GⅢ(EXP) 現像剤 UD-ST | 水洗除去法 | 水洗性のため、検査コストが安く、素材、セラミックスおよび大型試験品の探傷に最適 | |
| 一般材料用 | 浸透液 UP-GⅢ・N 現像剤 UD-ST 現像剤 UD-ST・V | 水洗除去法 | 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。形状が複雑な部品の検査にも適用可能。 |
| 現像剤 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 比重 | 引火点 (℃) | 消防法 | 有機溶剤中毒予防規則 | |
| 品名 | 性質 | ||||
| UD-ST | 0.83 | -5℃前後 | 第一石油類 | 水溶性液体 | 該当せず |

基本の原理:浸透液・浸透処理/除去処理/現像剤・現像処理/観察
1.危害予防
(1)染色浸透探傷剤は、その性格上、換気の良いところで火気に注意してご使用ください。
(2)有機則対策浸透液は、いずれも引火点が高く(70℃以上)、灯油(JIS規格で50℃以上)と同程度の取り扱いで差支えありません。
(3)エアゾール型(加圧容器)では、貯蔵には特に注意が必要です。
2.取り扱い上の注意
(1)スーパーチェックは、すべてclosed containerタイプのため、検査液は密閉して溶剤が蒸発しないようにし、検査に必要な分量だけを別の容器にとって使用するようにしてください。
(2)エアゾール使用上の注意
(3)横または逆さまにして長時間噴射すると缶内のガスのみが噴出し、その後の噴射圧が低下して使用できなくなる場合があります。噴射するときは、ノズル部を上にして使用するようご注意ください。
鉄、非金属のあらゆる材料の探傷に使用できる染色浸透探傷剤。
【特長】
・洗浄方法は溶剤除去法。
・欠陥の指示模様の形成までの時間を短縮でき、欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
・作業環境の改善、法令による規制緩和、検査精度の向上に役立つ有機溶剤中毒予防規則対策品。
・有機則対策品は、労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しませんので、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善に役立てられます。
・浸透液および現像剤の除去性が良くなりました。
【用途】
・金属材料:圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。
・非金属材料プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥。

マークテック
スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST


マークテック
スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック洗浄液
5通常価格(税別):578円

タセト
カラーチェック (現像剤)
5通常価格(税別):1,479円

エスコ
420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液
0通常価格(税別):880円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ミクロチェック現像液
4.4通常価格(税別):797円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
離型剤 フッ素系 タイプR
4.5通常価格(税別):1,197円

出光興産
ダフニーメカニックオイル
3.5通常価格(税別):12,712円

昭和シェル石油
シェルテラスS2 M
0通常価格(税別):10,188円~

信越化学工業
シリコーンオイル
4.9通常価格(税別):3,400円~

呉工業
接点復活スプレー No.1424
4.8通常価格(税別):470円