17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクログラインダー MAG-093Plus

通常単価(税別)
28,601
税込単価
31,461
通常出荷日:4日目

90度アングルタイプのΦ30(直径30mm)先端工具用エアーマイクログラインダー。【特長】・広い面など...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    23500
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.4~0.6
  • 全長 (mm)
    139
  • 排気
    後方
  • メーカー型番
    MAG-093PLUS
  • トラスココード
    296-1971
  • 消費空気量 (NL/min)
    120~180
  • 適合砥石 (mm)
    30(M7×0.75)
  • ヘッド角 (RPM)
    90
  • 入数 (本・個)
    1本

型番:

MAG-093PLUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクログラインダー MAG-093Plusの仕様

マイクログラインダー MAG-093Plusの外観

マイクログラインダー MAG-093Plusの外観

マイクログラインダー MAG-093Plusのセット内容

マイクログラインダー MAG-093Plusのセット内容

(単位:mm)

マイクログラインダー MAG-093Plusの寸法図

マイクログラインダー MAG-093Plusの寸法図

製品仕様

製品名MAG-093Plus
品番5039090
パッケージ重量350(g)
パッケージ寸法100×220×70(mm)
セット内容・MAG-093Plus
・エアホース1.5m
・ホースバンド2個
・オーバーホース
・クィックジョイント
・セットピン
・φ30カップ砥石(#100)1個

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値:2.5以下(m/s2)

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

開発秘話

 

昭和47年、UHTの前身であるウシオの主力商品が開発されました。それがUHTのマイクログラインダーです。本商品はその流れを汲む商品で、伝統的に12角形となっています。
昔からエアーマイクログラインダーといえばウシオのグラインダーと言われていました。
時が流れても高品質なグラインダーを提供していることに変わりありません。

MAG-093PLUSの仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
23500
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
全長(mm)
139
排気
後方
メーカー型番
MAG-093PLUS
トラスココード
296-1971
消費空気量(NL/min)
120~180
適合砥石(mm)
30(M7×0.75)
ヘッド角(RPM)
90
入数(本・個)
1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAG-093PLUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,601
( 31,461 )
4日目

詳細情報

基本情報

90度アングルタイプのΦ30(直径30mm)先端工具用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・広い面などを安定して研磨するためのアングルタイプグラインダー
・アングル部のギア強度が高いため、トルク伝達力が高い
・90度なので、水平を出しやすい
【用途】
・主に金属の研磨、バリ取り、曲面研磨、平面研磨などに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー MAG-093Plusの型番MAG-093PLUSのページです。 型番MAG-093PLUSに関する仕様情報を記載しております。
マイクログラインダー MAG-093Plusのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属加工の面取りに
5
満足度:5.0
金属加工品の面取り、バリ取り、ピン角消しに使っています。 そこまで重量がないのにトルクが結構有り、ディスクグラインダーだ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクログラインダー MAG-093Plus
マイクログラインダー MAG-123Plus
マイクログラインダー MAG-121Plus
エアーマイクログラインダー MAG-093N 90度 Φ30用
マイクログラインダー(超精密)
マイクログラインダー MSG-3BSPlus
メーカーUHTUHTUHTUHTアクセルUHT
通常価格28,60128,30328,60131,68019,93327,724
通常出荷日4日目1日目1日目1日目7日目在庫品1日目
無負荷回転数(rpm)235002350052500235006000065000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
全長(mm)139152154139133160.5
排気後方後方後方前方後方後方

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング