17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

消音ディスクグラインダ G70-SA

通常単価(税別)
37,246
税込単価
40,971
通常出荷日:6日目

【特長】・ハイパワーモデル・労働安全衛生規則に準拠した安全装備、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追求し...

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    180
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7500
  • 空気消費量 (m³/min)
    1
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    6
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    22
  • 排気方向
    側方
  • 全長 (mm)
    本体
  • 補足説明
    G70-SA
  • トラスココード
    444-7182
  • 本体形状
    アングル型
  • 重量 (g)
    2700
  • 付属品
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

型番:

G70-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G70-SAの仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
180
無負荷回転数(rpm)
7500
空気消費量(m³/min)
1
使用空気圧力(MPa)
0.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)
6
適応砥石寸法(内径)(mm)
22
排気方向
側方
全長(mm)
本体
補足説明
G70-SA
トラスココード
444-7182
本体形状
アングル型
重量(g)
2700
付属品
スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
G70-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,246
( 40,971 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーモデル
・労働安全衛生規則に準拠した安全装備、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追求し、効率が高い
・サイレンサー内蔵で高音域をカットすることが可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消音ディスクグラインダ G70-SAの型番G70-SAのページです。 型番G70-SAに関する仕様情報を記載しております。
消音ディスクグラインダ G70-SAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消音ディスクグラインダ G70-SA
ディスクグラインダ G7-SA
ディスクグラインダ G4-SA
消音ディスクグラインダ G60A
消音ディスクグラインダ G40-S
強力消音ディスクグラインダ
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格37,24641,20933,02136,53333,57138,087
通常出荷日6日目3日目3日目6日目5日目3日目
適応砥石寸法(外径)(mm)180180100150100180
無負荷回転数(rpm)75007500130009000130007500
空気消費量(m³/min)10.80.4510.451
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)662~662~66
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト