17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量インパクトレンチ

通常単価(税別)
46,216
税込単価
50,838
通常出荷日:3日目

【特長】・軽量コンポジットボディー採用。・ボディー部分に樹脂を採用し軽量化を実現。・ハイパワー【ツイン...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 本体形状
    ピストル型
  • 特徴
    ・レギレータ内蔵 ・ストッパリング式アンビル採用でソケットピンを使用しなくてもソケットが脱落しません
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)

型番:

YW-100PTH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-100PTHの仕様・寸法情報

ソケット差込部(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
M10
回転数(rpm)
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.071
本体形状
ピストル型
全長(mm)
166.5
重量(g)
1210
特徴
・レギレータ内蔵 ・ストッパリング式アンビル採用でソケットピンを使用しなくてもソケットが脱落しません
付属品
タッチジョイント(1ヶ)

絞り込み条件

  • ソケット差込部(mm)

  • 能力ボルト径(mmφ)

  • 回転数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
YW-100PTH

ソケット差込部

(mm)

能力ボルト径

(mmφ)

回転数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
12.7
M10
10000
0.071
166.5
1210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,216
( 50,838 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンポジットボディー採用。
・ボディー部分に樹脂を採用し軽量化を実現。
・ハイパワー【ツインハンマ(1回転2打撃)】採用。
・2つのリング状のハンマがバランスよくアンビルを回転させる事により安定した高打撃力と、優れた耐久性を実現。
・リバースレバー一体型レギュレータ内蔵。
・正転側3段階、逆転側2段階の切替をワンタッチで行えます。
・エルゴノミクスグリップ。
・人間工学的グリップを採用し、心地よい握りと操作性を両立、長時間作業でも疲れません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量インパクトレンチの型番YW-100PTHのページです。 型番YW-100PTHに関する仕様情報を記載しております。
軽量インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量インパクトレンチ
インパクトレンチ YW-19C
油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK
油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK
油中駆動インパクトレンチ YW-8CK
油中駆動インパクトレンチ YW-6CK
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格46,21683,33352,40545,53338,86238,087
通常出荷日3日目4日目1日目1日目3日目3日目
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
本体形状ピストル型ストレート型ピストル型ピストル型ストレート型ストレート型
特徴・レギレータ内蔵 ・ストッパリング式アンビル採用でソケットピンを使用しなくてもソケットが脱落しません-----
付属品タッチジョイント(1ヶ)ホースニップル(1ヶ)タッチジョイント(1ヶ)タッチジョイント(1ヶ)タッチジョイント(1ヶ)タッチジョイント(1ヶ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト