17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニードルスケーラ YC-20

通常単価(税別)
35,91534,277
税込単価
39,50737,705
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に最適です。

  • 商品種類
    ストレート型
  • 打撃数 (min-1)
    4000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.15
  • ピストン直径×衝径 (mm)
    22×18
  • ニードル×ニードル数 (mm)
    φ3×12
  • ニードルストローク (mm)
    17
  • ニードル長さ (mm)
    180
  • ホース口金取付ねじ (Rc)
    1/4
  • 使用ホース径 (mm)
    9.5
  • 空気圧力 (Mpa)
    0.6
  • トラスココード
    209-8075
  • 重量 (g)
    1850
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)
  • 全長 (mm)
    359

型番:

YC-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YC-20の仕様・寸法情報

商品種類
ストレート型
打撃数(min-1)
4000
空気消費量(m3/min)
0.15
ピストン直径×衝径(mm)
22×18
ニードル×ニードル数(mm)
φ3×12
ニードルストローク(mm)
17
ニードル長さ(mm)
180
ホース口金取付ねじ(Rc)
1/4
使用ホース径(mm)
9.5
空気圧力(Mpa)
0.6
トラスココード
209-8075
重量(g)
1850
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)
359

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YC-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,91534,277
( 37,705 )
6日目

詳細情報

基本情報

溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルスケーラ YC-20の型番YC-20のページです。 型番YC-20に関する仕様情報を記載しております。
ニードルスケーラ YC-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルスケーラ YC-20
ニードルスケーラ F-25N
オートカッタ
ニードルスケーラ
スケーラ
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業ヨコタ工業エスコ
通常価格35,91538,47635,36736,07048,7096,890
通常出荷日6日目6日目6日目3日目4日目1日目
商品種類ストレート型ストレート型ピストル型ストレート型ストレート型ピストル型
打撃数(min-1)400040003500400030003000
空気消費量(m3/min)0.150.4000.4000.20.7000.23
ピストン直径×衝径(mm)22×1825×2220×60---
ニードル×ニードル数(mm)φ3×12φ3×19----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング