17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリル YRD-10N

通常単価(税別)
41,908
税込単価
46,099
通常出荷日:6日目

【特長】・消音・2段スロットル装置付・サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・弱電機組立等、その他あら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアドリル
  • チャック能力 (mm)
    0.8~10.0
  • 穴あけ能力 (mm)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (min-1)
    900
  • トラスココード
    809-4116
  • 本体形状
    ピストル型
  • 穿孔能力ドリル径×厚さ (mm)
    10×10
  • 重量 (g)
    1500
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)、チャックハンドル(1ヶ)
  • 全長 (mm)
    214
  • 排気方向
    下向き

型番:

YRD-10N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YRD-10Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアドリル
チャック能力(mm)
0.8~10.0
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1)
900
トラスココード
809-4116
本体形状
ピストル型
穿孔能力ドリル径×厚さ(mm)
10×10
重量(g)
1500
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、チャックハンドル(1ヶ)
全長(mm)
214
排気方向
下向き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YRD-10N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,908
( 46,099 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消音・2段スロットル装置付
・サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル YRD-10Nの型番YRD-10Nのページです。 型番YRD-10Nに関する仕様情報を記載しております。
ドリル YRD-10Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル YRD-10N
ドリル YRD-6N
ドリル YRD-8N
(10mm)エアードリルEA158EA-1
エアプロダクション ドリル
エアードリル(キーレスチャック)
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業エスコIR(インガソール・ランド)ベッセル
通常価格41,90831,07240,69910,939167,22820,625 -
通常出荷日6日目4日目5日目2日目1日目4日目
商品タイプエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリルエアドリル
チャック能力(mm)0.8~10.06.51010130.8~10
穴あけ能力(mm)1068101310
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.620.630.62
無負荷回転数(min-1)9002800185018006002500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト