17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダウエルピンプーラ YDP-20

通常単価(税別)
79,557円
税込単価
87,513円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・金型産業向けピン抜きツール:プレス金型の分解・組立時にネジ付きノックピンの引き抜き(狭い場所...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    2700
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.21
  • 全長 (mm)
    195
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • トラスココード
    444-7280
  • 重量 (g)
    2100
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)、ハンガボルト(3ヶ)
  • 使用ホース径 (mm)
    9.5
  • ホース口金取付ネジ (Rc)
    1/4
  • 能力ピン径 (Φmm)
    20
  • ピストン直径×ストローク (mm)
    36×33

型番:

YDP-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

型番能力ピン径
mm
ピストン
直径×ストローク
mm
打撃数
B.P.M
負荷時
空気消費量
L/min
(ANR)
全長
mm
質量
kg
ホース口金取付ネジ
Rc
使用ホース径
mm
空気圧力
MPa
YDP-20φ2036×332,7002101952.101/49.50.6

*標準付属品:タッチジョイント(1ヶ)、ハンガボルト(3ヶ)

使用方法・使用事例

使用事例

ダウエルピンプーラ YDP-20 使用事例

YDP-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
2700
空気消費量(m³/min)
0.21
全長(mm)
195
使用空気圧(MPa)
0.6
トラスココード
444-7280
重量(g)
2100
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、ハンガボルト(3ヶ)
使用ホース径(mm)
9.5
ホース口金取付ネジ(Rc)
1/4
能力ピン径(Φmm)
20
ピストン直径×ストローク(mm)
36×33

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
YDP-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,557円
( 87,513円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型産業向けピン抜きツール:プレス金型の分解・組立時にネジ付きノックピンの引き抜き(狭い場所)、打ち込み作業を簡素化、時間短縮、能率向上させる取扱簡単なエアツールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダウエルピンプーラ YDP-20の型番YDP-20のページです。 型番YDP-20に関する仕様情報を記載しております。
ダウエルピンプーラ YDP-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダウエルピンプーラ YDP-20
ダウエルピンプーラ YDP-13
フラックスチッパ F-20F
フラックスハンマNF-1SH
4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業エスコアネスト岩田
通常価格79,557円75,631円16,681円23,785円15,900円6,689円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目2日目10日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー-エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)27005000120004800-4500
空気消費量(m³/min)0.210.20.150.25-0.17
全長(mm)195162184185-155
使用空気圧(MPa)0.60.60.4~0.60.6-0.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました